Seminar: Messen mit optischen Dehnungsmessstreifen (DO)

Wo traditionelle Dehnungsmessstreifen an Grenzen kommen finden optische Dehnungsmessstreifen ihren Einsatz. Auch unter ungünstigen EMV-Bedingungen, bei hohen Wechseldehnungen oder großen Entfernungen zwischen Messstelle und Datenerfassung liefern optische Dehnungsmessstreifen zuverlässige Ergebnisse. Wenn Sie in diese Technologie einsteigen möchten, dann sind Sie bei diesem Seminar genau richtig.
 
Seminarinhalte

  • Grundlagen und Wirkungsweise von Faser-Bragg-Gittern zur Dehnungsmessung
  • Optische Sensoren zur Messung von Temperatur, Beschleunigung und Neigung
  • Kompensation parasitärer Einflüsse
  • Funktionsweise optischer Messgeräte
  • Konfiguration der gesamten optischen Messkette
  • Effiziente Planung eines Projekts mit optischen Sensoren

Tipps und Tricks zu

  • Handhabung optischer DMS
  • Spleißen von Verbindungen
  • Verwendung unterschiedlicher Sensortypen in einem System
  • Synchronisieren optischer und elektrischer Messverstärker

Verfügbare Termine

Optische DMS, 19.-20.4.2018, Darmstadt

Event registration

Individuelle Termine auf Anfrage

Event registration

Individuelle Beratung?

Unser Academy-Team berät Sie gerne! 

06151/803-8061

Zielgruppe: Anwender aus allen Fachgebieten, die selbst optische Dehnungsmessstreifen anwenden und installieren wollen.

Vorkenntnisse: Erfahrung in der Anwendung und Installation klassischer DMS ist sinnvoll. Diese können im Seminar "Grundlagen der DMS-Installation und DMS-Messtechnik" erworben werden.