¿Quiere un módulo robusto de última versión?
Cambie su módulo DAQ antiguo por el sistema de adquisición de datos QuantumX más avanzado
El sistema de adquisición de datos QuantumX lleva más de diez años en el mercado y se ha ganado la confianza y la estima de los usuarios. Sin embargo, en ese tiempo HBM no ha dejado de introducir mejoras continuas en sus módulos. Con nuestro plan Renove, ahora puede cambiar su módulo Spider o QuantumX antiguo y dar un paso más hacia la excelencia.
Aproveche esta oportunidad para ponerse al día y conseguir nuevas prestaciones de medida, cambiando su dispositivo antiguo por la versión más avanzada. Todo son ventajas:
- Más funcionalidad
- Calibración actualizada
- Nuevos campos de aplicación
Con nuestro plan Renove, cambie sus módulos QuantumX y Spider antiguos por modelos nuevos ¡con un interesante descuento!*


Opciones:
Módulo | Conversión a | Descuento | Descuento PAKEASY | |
Spider8, Spider8-30, Spider8-01/30, Spider8-01/50 | → | QuantumX MX840B | 15% | 5% |
QuantumX MX840, QuantumX MX840A | → | QuantumX MX840B | 15% | 5% |
QuantumX MX1615 | → | QuantumX MX1615B | 15% | 5% |
QuantumX MX440A | → | QuantumX MX440B | 15% | 5% |
QuantumX MX410 | → | QuantumX MX410B | 15% | 5% |
QuantumX CX27, QuantumX CX27B | → | QuantumX CX27C | 5% | - |
QuantumX CX22-W | → | QuantumX CX22B-W | 10% | - |
¿Por qué debería actualizarse? Las ventajas de QuantumX, de un vistazo

Flexible
- Cada módulo es una unidad de adquisición de datos.
- Móvil y autónomo, para pruebas de vehículos.
- Se integra en bancos de ensayos en tiempo real.
- Portátil, para trabajos de campo.
- Apto para instalación permanente en aplicaciones de monitorización.

Fiable
- Lleva 10 años en el mercado y miles de clientes confían en él.
- Tecnología patentada de alta exactitud de medida.
- Estabilidad a largo plazo y certificado de calibración integrado.

Fácil de usar
- Pequeño y portátil.
- Manejo intuitivo mediante el software de adquisición de datos catman, de HBM.
- Abierto a numerosas plataformas de software: LabView, Visual Studio .NET, DIAdem, CANape, DASYlab... ¡y muchas más!
¿Cómo se hace el cambio?
1. Utilice el formulario de más abajo para ponerse en contacto con su ingeniero de ventas local para activar el plan Renove.
2. Envíe su módulo QuantumX o Spider antiguo a su centro local de HBK (return form) y recibirá un módulo QuantumX con descuento.
* Oferta válida solo para Europa. Esta oferta no puede canjearse por un importe en efectivo ni puede utilizarse conjuntamente con ninguna otra promoción. Oferta no válida para equipos personalizados. El equipo antiguo debe devolverse a HBK en un plazo de 30 días. HBK podrá retirar o suspender la promoción en cualquier motivo sin aviso previo. El plan Renove solo es aplicable si el cliente acepta realizar el canje de equipos de acuerdo con los criterios de la promoción. En caso de que el cliente no entregue el equipo antiguo, se aplicará el precio sin descuento del equipo nuevo. Para más información acerca de este plan Renove, incluidos los criterios de descuento, póngase en contacto con su centro local de HBK.