Adiós, transductor de par T12... hola T12HP

El nuevo transductor de par T12HP es el sucesor del T12 y es todavía mejor. Los datos hablan por sí solos:

Desviación de la linealidad, incluida histéresis

T12: Lo más que consigo es 0,01%
T12HP: Te supero con un 0,007%

Coeficiente TC0 de estabilidad frente a la temperatura

T12: 0,01%/10K - No doy más de mí

T12HP: 0,005%/10K - Precisión es mi segundo nombre

Rango de temperatura

T12: -10...+60 °C - ¡No puedo soportar más calor!

T12HP: -10...+70 °C - Cuanto más calor, mejor

Funcionalidad FlexRange

T12: La primera vez que lo oigo. ¿Qué es eso?

T12HP: Sí, por supuesto - ¿Más información?  

¿Quiere sustituir un sensor T12 instalado en su banco de ensayo? ¡Muy sencillo! El T12HP tiene las mismas dimensiones que el modelo anterior.

Documentación de producto T12

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
Japanese
German
English
Instrucciones de montaje
Italian
German
English
Japanese
Manuales de instrucciones
German
Italian
English
Guías de rápidas
Italian
English, German
Reference Book
German
English
Download: Technical Article / White Paper
English
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Otros materiales
Italian
English
Japanese
German
Firmware

Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 330 KB
Related Documents:
Multiidioma
Software

The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 09/2016
Version: 1.2.1
Size: 54 MB
Related Documents:
Multiidioma

EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 12/2007
Size: 5 KB
Multiidioma

GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 04/2006
Size: 2 KB
Multiidioma