Transductor de par T12HP: alta precisión en todo el rango Transductor de par T12HP: alta precisión en todo el rango | HBM

Transductor de par T12HP: precisión, dinámica y resolución máximas

Un único sensor de par con múltiples funciones... solo puede ser el T12HP. Su altísima precisión básica garantiza mediciones de gran exactitud en todo el rango de medida. Ofrece, además, funcionalidad FlexRange™ sin necesidad de cambiar de un intervalo de medida a otro, como ocurre en los sensores de doble rango.

Se trata de un transductor sin contacto que combina la flexibilidad del acondicionamiento de señales digital con la precisión de medida de un amplificador de frecuencia portadora, sin ninguna pérdida de datos o merma de exactitud. La configuración resulta muy sencilla, gracias al software T12HP Assistant y a la posibilidad de parametrización a través de bus CAN.

En combinación con los módulos de interfaz TIM-EC (para EtherCAT) y TIM-PN (para PROFINET), es posible integrar señales de par y de velocidad de rotación en bancos de pruebas avanzados, a través de una interfaz de frecuencia, con una precisión desconocida hasta ahora y con prestaciones y flexibilidad máximas.

  • Clase de precisión HBM: 0,02
  • Rango de medida nominal: de 100 Nm a 10 kNm

Ahora, con velocidad de rotación más alta

Desde ahora, el T12HP se encuentra disponible con velocidades de rotación hasta 22.000 rpm, para aplicaciones que exigen una velocidad de giro más alta, como los ensayos de sistemas de movilidad eléctrica. 


Exactitud uniforme con un solo rango de medida

Este vídeo explica la innovadora funcionalidad FlexRange de nuestro transductor de par T12HP, que garantiza alta exactitud con un solo rango de medida.

Preciso

  • Mínima desviación de la linealidad, con histéresis del 0,007%.
  • Estabilidad a la temperatura sobresaliente, con TC0 = 0,005%/10K.
  • Funcionalidad FlexRange™, sin necesidad de cambiar el rango de medida.

Extraordinaria exactitud de medida gracias a su capacidad FlexRange™, con garantía de lecturas precisas en todo el rango de medida.

Seguro

  • Ancho de banda ampliado.
  • Seguimiento del valor límite mecánico.
  • Diagnosis del proceso de medición.
  • Medición de temperatura integrada.

Reduce los tiempos de inactividad y proporciona ahorros de costes reales.

Flexible

  • CAN, PROFIBUS, EtherCAT y PROFINET para integración sencilla en bancos de pruebas con distintos conceptos.
  • Rangos de medida de 100 Nm a 10 kNm.
  • Como opción: sistema de medida de revoluciones con impulso de referencia para adquisición de la posición absoluta del rotor.

Datos fiables, con la máxima calidad y resolución.

Eficiencia y precisión máximas

Gracias a su superior estabilidad a la temperatura, con un coeficiente TC0 de 0,005%/10K, el transductor de par T12HP con funcionalidad FlexRange™ ofrece una mayor exactitud en todo el rango de medida, en comparación con cualquier transductor de par de doble rango.



CAD Drawings and CAD Models

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Completa gama de accesorios

  • Cables de conexión, tomas y conectores para señales de par, velocidad de rotación, bus CAN y PROFIBUS.
  • Cables de conexión (par / velocidad)
  • Kit de herramientas de configuración

Documentación de producto T12HP

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
T12HP - Caractéristiques techniques French
T12HP - Data Sheet English
T12HP - Datenblatt German
T12HP - Dessins technique French
T12HP - Prospetto dati Italian
T12HP - Technical Drawing English
T12HP - Technical Drawing Japanese
T12HP - Technische Zeichnung German
T12HP - データシート Japanese
Catálogos
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre German
HBM torque measurement technology - Brochure English
HBM torque measurement technology - Brochure English (US)
HBM torque measurement technology - Folleto Spanish
HBM torque measurement technology - ブローシャー Japanese
Torque - 小冊 Chinese
Instrucciones de montaje
T12HP - Montageanleitung German
T12HP - Mounting Instructions English
T12HP - Notice de montage French
T12HP - 取扱説明書 Japanese
Guías de rápidas
T12/T12HP Assistant - Guida rapida Italian
T12/T12HP Assistant - Quick Start Guide English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
T12 - Declaración de Conformidad UE Multiidioma
Otros materiales
T12 Calibration Supplement

Particularities of T12 torque transducer calibration

Besonderheiten bei der Kalibrierung des Drehmomentmessflansches T12

 

English, German
Device Descriptions
EDS File for T12 and T12HP

EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 07/2017  |  Size: 2 KB

Multiidioma
Firmware
Firmware for T12 and T12HP

Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 12/2017  |  Version: 1.26  |  Size: 346 KB
Related Documents: Release Note

Multiidioma
Software
GSD GSE files for T12 and T12HP

GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 04/2006  |  Size: 2 KB

Multiidioma
T12 and T12HP System CD/Assistant

The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 09/2016  |  Version: 1.2.1  |  Size: 54 MB
Related Documents: Release Note

Multiidioma
Tech Notes
T12HP - Interface description / Schnittstellenbeschreibung English, German
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.