Mediciones exactas, con clase de precisión de 0,3 y tecnología contrastada de galgas extensométricas.
Transductor de presión P8AP: disponible en seis rangos de presión nominal hasta 500 bar
El transductor de presión P8AP mide presiones de líquidos y gases de hasta 500 bar con una clase de precisión de 0,3. Utiliza la tecnología de galgas extensométricas de HBM y es perfecto para tareas de medición estática y dinámica; por ejemplo, en bancos de ensayos hidráulicos o en sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola y de construcción. La versión de 500 bar cuenta con certificación OIML R60 D0.3 y, en consecuencia, está homologada para su uso como célula de carga de membrana en aplicaciones de pesaje legal. Algunas de estas aplicaciones son, por ejemplo, el pesaje de material en la pala de una excavadora o la determinación del peso que soporta una carretilla elevadora.
El transductor P8AP puede soportar sobrecargas de hasta 1,75 veces su presión nominal con total fiabilidad, gracias a su robusto elemento de medición de acero resistente a la corrosión. Su grado de protección IP67 permite utilizarlo de forma permanente en entornos industriales muy variados. Este transductor de presión ofrece además una estabilidad térmica extrema. También se encuentra disponible una versión para alta temperatura que proporciona datos de medición precisos a temperaturas de hasta +140 °C. El P8AP se ofrece con seis rangos de presión nominal, distintas longitudes de cable y varios conectores de presión. Se trata de una solución idónea para numerosas aplicaciones de medición de presión en entornos industriales.
- Clase de precisión: 0,3
- Presión nominal: 500 bar
- Clase de protección: IP67
Gran exactitud de medida
- Mediciones exactas gracias a su clase de precisión de 0,3.
- Compensación de la longitud del cable mediante tecnología de 6 hilos.
- Tecnología superior de galgas extensométricas de HBM: adecuado para mediciones estáticas y dinámicas.
- La versión con rango de presión nominal hasta 500 bar cuenta con certificación OIML R60.
Diseño robusto
- Robusto elemento de medición de acero.
- Soporta cargas de hasta 1,75 veces su presión nominal.
- Resistencia permanente a la humedad y la suciedad, con grado de protección IP67.
- Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento comprendido entre –40 °C y +80 °C.
El elemento de medición de acero resistente a la corrosión le confiere estabilidad a largo plazo.
Numerosas variantes
- Disponible con seis rangos de presión nominal: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar y 500 bar.
- Existe una versión de alta temperatura +140 °C, disponible como opción.
- Múltiples conectores de presión disponibles: M10x1; M20x1,5; G1/4 Forma B; G1/2 Forma B NPT1/4; G1/4 Forma Z; M8x1,25; Tubus DA-10.
- Distintas configuraciones de conexión: cable de 1,5 m (versión alta temperatura), 5 m o 20 m o con conector HS6P (versión alta temperatura).
Muy versátil, con numerosas opciones de conector y versión para alta temperatura.
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Documentación de producto P8AP
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
P8AP - Caractéristiques techniques | French | |||
P8AP - Data Sheet | English | |||
P8AP - Datenblatt | German | |||
P8AP - Hoja de características | Spanish | |||
P8AP - Prospetto dati | Italian | |||
P8AP - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
P8AP - Manual de empleo | French, English, German, Spanish, Italian | |||
Certificados | ||||
P8AP - Test Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
P8 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
P8AP - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||