Módulos MGA II

ME10, CC: Amplificador de medida de tensión continua para procedimientos de medición de alta frecuencia para su conexión con transductores de banda extensométrica. Con una frecuencia de medida máxima de 10 kHz y un tiempo de oscilación muy corto, el ME10 es apropiado especialmente para las medidas dinámicas tales como la evolución rápida de fuerza para troqueladoras o procesos de introducción a presión.

ME30, 600 Hz FP: Amplificador de medida para su uso en transductores de banda extensométrica en medidas de baja frecuencia. La buena estabilidad de cero permite una aplicación en procesos de medición estáticos y cuasiestáticos tales como técnicas de pesaje y de dosificación así como la medida de fuerza y presión en banco de ensayos industriales.

ME50, 4,8 kHz FP: Amplificador de medida para transductores con medio puente inductivo por ejemplo, los transductores de desplazamiento del programa de HBM. El transductor ME50 puede utilizarse para medidas estáticas y dinámicas tales como la monitorización de largo tiempo en la técnica de medida para la construcción.

ME50S6, 4,8 kHz FP: Amplificador de medida para transductores de banda extensométrica. Al igual que el ME50 (medio puente inductivo), el amplificador ME50S6 es idóneo para la medida de fuerza y desplazamiento por ejemplo.

EM001: Módulo de la etapa final (opcional) para enchufar a placas de conexión, conmutable entre salida de corriente ± 20 mA ó +4 ...+20 mA y salida de tensión ± 10V (R > 500 ohm).

EM002: Output stage module for Euro cards (± 20mA, 4...20mA)

AP01: Placa de conexión estándar de transductores por enchufe SUB-D (macho).

AP03: Placa de conexión de transductores por enchufe macho MS de 7 polos.

AP11: Para conexión de transductores por enchufe hembra Lemo.

Carcasa: Dependiendo del tipo de aplicación, es posible elegir entre carcasa de mesa para 6 canales y un chasis enchufable para 12 canales.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
French
German
Italian
Catálogos
Spanish
Portuguese
Italian
Korean
Japanese
Chinese
English
German
French
Manuales de instrucciones
Italian
French, German, English
Italian
English, German
Italian
French, English, German
Italian
French, German, English
Italian
French, German, English
English
German
Italian
Declaration of Conformity
Multiidioma
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 03/2012
Version: 1.00
Size: 19 MB
Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.