MGAII/ME: módulos de medida en formato Eurocard de 19” MGAII/ME: módulos de medida en formato Eurocard de 19” | HBM

Sistema de medición MGAII/ME: electrónica de medida industrial para módulos enchufables

El sistema de medida MGAII/ME se compone de una serie de módulos enchufables de electrónica de medida con los que es posible adquirir diferentes magnitudes relacionadas con el proceso, como fuerza, presión, peso o par. Estos módulos resultan ideales para el procesamiento de datos centralizado en un armario eléctrico. El sistema MGAII/ME se basa en una tecnología de medición que se adapta a usos muy versátiles en líneas de producción y montaje. Por ejemplo, es ideal si su aplicación exige mediciones rápidas de fuerza en procesos de punzonado/troquelado o prensado, o tareas de pesaje con buena estabilidad a largo plazo. El robusto diseño y las excelentes características de compatibilidad electromagnética del sistema de medida garantizan resultados fiables, con una clase de precisión de hasta 0,1, y con una resolución muy alta, resultado de su tecnología de medición de doble rango.

Clase de precisión: 0,1
Carcasa: Formato Eurocard de 19 pulgadas
Salida de tensión: ±10 V
Entradas de medida: para señales habituales en entornos de producción, bancos de ensayos y tecnología de pesaje

Atención: MGAII/ME estará disponible hasta finales de 2019. A partir de esa fecha se sustituirá por el nuevo y más preciso acondicionador de señal ClipX.

Descubra cómo actualizar su módulo 

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
MGA II - Data Sheet English
MGA ll - Caractéristiques techniques French
MGA ll - Datenblatt German
MGA ll - Dati tecnici Italian
Catálogos
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Industrial process control with HBM - Brochure English
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre German
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
Manuales de instrucciones
ME10 - Manuale di istruzione Italian
ME10 - Operating Manual French, German, English
ME250 S6 - Manuale di istruzione Italian
ME250 S6 - Operating Manual English, German
ME30 - Manuale di istruzione Italian
ME30 / ME30S8 - Operating Manual French, English, German
ME50 - Manuale di istruzione Italian
ME50 - Operating Manual French, German, English
ME50S6 - Operating Manual French, German, English
MGA II - Operating Manual English
MGA ll - Bedienungsanleitung German
MGA ll - Manuale di istruzione Italian
MP85A - Operating manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
Software
MGA II CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Size: 19 MB

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.