Células de carga HLC: pesaje robusto con clase de precisión hasta C6

Las células de carga HLC se pueden utilizar en toda clase de básculas de depósitos, lotes o plataforma, y también para monitorización de niveles. De hecho, las utilizan los líderes del mercado. Su configuración de 6 hilos permite obtener resultados de medida con una clase de precisión hasta C6 según OIML R60. Se trata de células de carga particularmente robustas, con dimensiones estándar. Además, se pueden integrar y adaptar de forma rápida y sencilla a cualquier capacidad máxima entre 110 kg y 10 toneladas. Adicionalmente, se encuentran disponibles versiones con clase de protección IP69K y diseños a prueba de explosiones IECEx-ATEX.

  • Clase de precisión: hasta C6
  • Clase de protección: IP68 e IP69K
  • Capacidad máxima: de 110 kg a 10 toneladas

Precisas

  • Clase de precisión hasta C6 (correspondiente a una clase III OIML).
  • Configuración de 6 hilos para compensación de cambios en la resistencia y cables que se pueden cortar individualmente a la longitud deseada.
  • Sistemas de pesaje legal con un máximo de 6000 divisiones.
  • Optimizadas para conexión en paralelo de múltiples células de carga.

Alta precisión en toda clase de aplicaciones, incluso en sistemas de pesaje legal.

Robustas

  • Construcción en acero inoxidable.
  • Recubrimiento de cable opcional de TPE-0, extremadamente resistente a las sustancias químicas.
  • Sometida a pruebas EMC según norma EN 45501:2015.
  • La protección IP68/IP69K garantiza la durabilidad en condiciones de humedad permanente y alta presión.
  • Disponibles en versiones a prueba de explosiones (por ejemplo, IECEx-ATEX-Zona 1/21).

Resistentes y precisas incluso en entornos complicados, gracias a un diseño muy robusto y a su protección frente a explosiones.

Flexible

  • Todas las versiones del producto son de baja altura y tienen las mismas dimensiones.
  • Ocho capacidades máximas disponibles (110 kg, 220 kg, 550 kg, 1,1 t, 1,76 t, 2,2 t, 4,4 t y 10 t).
  • Aprobadas según la norma OIML R60 y otras certificaciones internacionales.
  • Integración fácil y sencilla, adaptada a las plataformas prefabricadas.
  • Diferentes tipos y longitudes de cable disponibles

Aplicaciones variables e individualizadas, debido a sus dimensiones estándar y a las distintas capacidades máximas disponibles.

HLC: versiones y accesorios

Disponible como: 

  • Versión B1 (versión estándar)
  • Versión B2 (protección especial)
  • Versión A1 (con rosca pasante)
  • Versión F1 (con orificio ciego)
  • Versión opcional a prueba de explosiones

    También disponible como módulo de pesaje HLC/M (con protección mecánica especial de la célula de carga).

Se encuentran disponibles accesorios tales como pies de carga o elementos de goma y metal, adaptados a los requisitos más exigentes en cuestión de durabilidad.

Para más información, consulte la ficha técnica.

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Japanese
Korean
Simplified Chinese
German
Portuguese
Spanish
Italian
French
English
Japanese
German
Spanish
Italian
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Instrucciones de montaje
Italian
German, French, English
Certificados
Multiidioma

For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC)

Multiidioma
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados