Las células de carga de alta calidad de HBM y el péndulo autocentrante proporcionan resultados de medición precisos.
Módulo de pesaje HLCM, con clase de precisión hasta C3
El módulo de pesaje HLCM incorpora una célula de carga de alta calidad de la serie HLCB y proporciona resultados de pesaje con una clase de precisión hasta C3. Se encuentra disponible en una amplia gama de cargas nominales, comprendidas entre 110 kg y 4,4 toneladas. Es idóneo para pesaje de contenedores, medición de nivel y procesos de dosificación en las industrias alimentaria y de materiales de construcción. Dispone de un brazo transversal articulado y un dispositivo antivuelco, que le proporciona una estabilidad extraordinaria a la hora de pesar depósitos o silos, incluso en presencia de fuerzas laterales importantes.
El módulo de pesaje dispone de un péndulo autocentrante que garantiza una introducción óptima de la fuerza, y que también permite utilizarlo de forma inmediata, sin necesidad de calibración. Se encuentran disponibles robustas versiones en acero galvanizado o inoxidable, con buenas características de resistencia química, y resistentes a sobrecargas equivalentes al doble de la capacidad nominal. Para las aplicaciones más exigentes, existe incluso una versión antideflagrante IECEx/ATEX, con cables de conexión trenzados de alta resistencia. El módulo de pesaje HLCM no requiere mantenimiento y puede integrarse fácilmente, gracias a la célula de carga preinstalada y a los orificios estándar.
- Clase de precisión: hasta C3
- Carga nominal: 110 kg a 4,4 t
- Altura: máx. 125,3 mm
Alta precisión
- Resultados de gran exactitud, con clase de precisión hasta C3.
- Introducción de fuerza con péndulo autocentrante.
- Sistema de pesaje legal conforme con la norma OIML R60.
- Compensación de fuerza lateral y horizontal, gracias al brazo transversal articulado.

Uso flexible
- Disponible con siete cargas nominales diferentes (110, 220 y 550 kg; 1,1 1,76, 2,2 y 4,4 t).
- Extremadamente resistente a los productos químicos.
- Muchas longitudes de cable disponibles; cables de metal trenzado de alta resistencia disponibles como opción.
- Baja altura, requiere poco espacio.

Muy versátil, debido a sus numerosas variantes y su baja altura.
Uso seguro
- Diseño robusto, en versiones galvanizadas o de acero inoxidable.
- Existe una versión antideflagrante IECEx/ATEX.
- Admite hasta el doble de su carga nominal.
- Un dispositivo antivuelco le proporciona una alta estabilidad, incluso en presencia de grandes fuerzas laterales.

Un componente de la máxima fiabilidad para toda clase de aplicaciones de pesaje de contenedores.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
HLCM - Data Sheet | English | |||
HLCM - Datenblatt | German | |||
HLCM - Prospetto dati | Italian | |||
HLCM - спецификация | Russian | |||
HLCM - データシート | Japanese | |||
HLCM - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instrucciones de montaje | ||||
HLC/MLB Mounting instructions (Japanese) | Japanese | |||
HLCM - Mounting instructions | French, English, German | |||
HLCM... - Руководство по эксплуатации | Russian | |||
Certificados | ||||
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X | German | |||
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X | English | |||
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X | English | |||
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X | English | |||
HLC - OIML Certificate of conformity
– only for HLC-P (HLC with build-in plug) | English | |||
HLC - Part Certificate
– only for HLC-P (HLC with build-in plug) For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC) | English | |||
HLC – OIML Certificate of conformity
– only for HLC (without build-in plug) | English | |||
HLC – Part Certificate
– only for HLC (HLC without build in plug) | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
HLC, BLC, ELC - Declaración de Conformidad UE | Multiidioma | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 | Multiidioma | |||
Protección contra explosiones | ||||
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad
II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db
| English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese | |||
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad
II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67 II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67 | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese | |||