Exactitud de medida extraordinaria de todos los valores característicos esenciales para las mediciones de referencia (mediciones de trazabilidad, uso como sensor maestro, etc.). Ha demostrado su utilidad en institutos metrológicos de todo el mundo.
Transductor de fuerza de referencia Z4A: operaciones de calibración y medición precisas en un intervalo de entre 20 y 500 kN
Los patrones de transferencia (asociados a los transductores de fuerza de referencia) de la serie Z4A cuentan con un diseño monolítico (es decir, el cuerpo de deformación es de una sola pieza). Los transductores de fuerza Z4A se fabrican de conformidad con las normas de fabricación más estrictas, lo cual es un factor determinante para que los patrones de transferencia presenten una baja histéresis y tengan excelentes características de reproducibilidad.
Los transductores Z4A disponen de cuatro puntos de medición, separados 90º entre sí. Esto facilita la compensación del momento de flexión y hace que el sensor resulte extremadamente inmune a los momentos de flexión.
El Z4A se puede complementar con accesorios de montaje para fuerzas de tracción y compresión conformes con la norma ISO 376.
- Clase de precisión (ISO 376): 00 (0,5 con 500 kN)
- Clase de precisión HBM: 0,02
- Cargas nominales: entre 20 kN y 500 kN
Para aplicaciones muy exigentes
Diseño monolítico sofisticado y de alta calidad.
Compensación eléctrica del momento de flexión.

Completo
Elementos de introducción de fuerza de tracción conformes con ISO 367, que se pueden solicitar directamente a HBM.
Se pueden suministrar anillas articuladas para el montaje.
La calibración conforme con ISO 376 se lleva a cabo en el laboratorio de calibración interno de HBM, con un nivel muy reducido de incertidumbre debida a los equipos.
La avanzada tecnología del amplificador permite el uso como referencia de fuerza.

La calibración de la totalidad de la cadena de medida (incluidos los accesorios de montaje y los sistemas de adquisición de datos) garantiza una incertidumbre de medida mínima.
Planos CAD
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
Z4A Archivos STEP CAD | ||
Z4A Archivos STEP CAD para accesorios |
Documentación de producto Z4A
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Z4A - Caractéristiques techniques | French | |||
Z4A - Data Sheet | English | |||
Z4A - Datenblatt | German | |||
Instrucciones de montaje | ||||
Z4A - Mounting instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
TOP-Z30A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||