Material de recubrimiento para galgas extensométricas ABM75: lámina de aluminio con masilla plástica
La lámina de aluminio con masilla plástica ABM75 es un material de recubrimiento para galgas extensométricas muy sencillo de utilizar. El producto consiste en una lámina de aluminio de 0,05 mm de espesor, recubierta con una capa de 3 mm de masilla plástica moldeable. Se aplica presionándola con la mano en el punto de medición.
En muchas aplicaciones, se recomienda aplicar la lámina de aluminio ABM75 junto con la masilla de recubrimiento AK22 o, incluso, con una tercera capa de caucho de silicona SG250, con el fin de obtener una protección óptima del punto de medición.
Es especialmente recomendable emplear una combinación de estos materiales de recubrimiento cuando el punto de medición se puede ver afectado por distintas sustancias (por ejemplo, aceite y agua). En esos casos, el material soluble en aceite debe aplicarse directamente sobre la galga extensométrica, ya que la lámina de aluminio sirve como barrera para la difusión. La capa final debe ser una resina epoxi resistente al aceite.
El material de recubrimiento ABM75 para galgas extensométricas puede conservarse a temperatura ambiente durante unos 2 años.
- ABM75: material de recubrimiento para galgas extensométricas, consistente en una lámina de aluminio con una masilla plástica.
- Rango de temperatura: -196 °C a 75 °C (321 °F a + 167 °F).
- Aplicación: presionar a mano.
Compre el material de recubrimiento para galgas extensométricas ABM75 en nuestra tienda virtual:
- 1-ABM75: 11 piezas, 205 mm + 100 mm (8,07 x 3,95 pulgadas), suficiente para aproximadamente 200 galgas extensométricas*
Material de protección ABM75 - Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instrucciones de uso | ||||
ABM75 - Instructions for use | French, German, English | |||
ABM75 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
ABM75 - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||