Resultados de precisión, incluso en presencia de humedad permanente e interferencias electromagnéticas.
Célula de carga monoplato PWSE, con capacidad hasta 750 kg y clase de precisión C3
La célula de carga monoplato PWSE pesa cargas de entre 100 y 750 kg con una clase de precisión C3. Resulta idónea para grandes básculas de plataforma y básculas para cintas transportadoras. Tiene un diseño muy compacto, que hace posible integrarla en diferentes instalaciones de pesaje de forma sencilla y con un consumo de espacio reducido. La célula de carga monoplato PWSE destaca por su solidez, debido a su cuerpo de medición en acero inoxidable, su encapsulado en caucho de silicona y su grado de protección IP67. Por todo ello, soporta muy bien condiciones difíciles, como pesaje de materiales de construcción o aplicaciones en la industria química.
Debido a la geometría especial de su cuerpo de medición y a su sólido montaje con orificios roscados estándar, garantiza una alta exactitud de medida y se adapta a tamaños de plataforma de hasta 800 x 800 mm. Asimismo, tiene una excelente relación precio/prestaciones que hace de la PWSE una opción atractiva en un amplio espectro de aplicaciones. Aunque lleva décadas en uso, se somete a un proceso de desarrollo continuo.
- Clase de precisión: C3MR (multirrango)
- Capacidad máxima: 100 kg a 750 kg
- Clase de protección: IP67
Alta precisión
- Exactitud de pesaje hasta una clase de precisión C3.
- Elevada ratio del intervalo mínimo de contraste, hasta 15.000.
- Configuración de 6 hilos para una estabilidad de señal excelente (los cables se pueden cortar individualmente a la longitud deseada).
- Resistencia extrema a la humedad, gracias al empleo de tecnología de galgas extensométricas en PEEK, con material portador resistente.
- Alta compatibilidad electromagnética.

Aplicación universal
- Componente apto para sistemas de pesaje legal con certificado de pruebas hasta 3000 divisiones.
- Su diseño compacto facilita la integración.
- Disponible en cinco cargas nominales: 100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg, y 750 kg.
- El cuerpo de medición tiene una geometría ideal, compatible con tamaños de plataforma hasta 800 x 800 mm.

Uso versátil, dimensiones compactas y amplio rango de medida.
Diseño robusto
- Resistente carcasa de acero inoxidable y encapsulado de caucho de silicona.
- Resistencia a la humedad y la suciedad, con grado de protección IP67.
- Montaje sólido con rosca M10 (o M12).

Se adapta de forma óptima a los entornos industriales.
La electrónica de pesaje perfecta de HBM
Los productos de HBM incluyen terminales de pesaje e indicadores de pesaje compatibles, para conversión A/D de las señales.
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| PWSE - Data Sheet | English | |||
| PWSE - Datenblatt | German | |||
| PWSE - データシート | Japanese | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| PWS - Mounting instructions | English, German, Dutch | |||
| PWSE - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Guías de rápidas | ||||
| PWSE - Quick Start Guide | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| Certificados | ||||
| PWS - EU Declaration of Conformity | English | |||
| PWSE - OIML Certificate of conformity | English | |||
| PWSE - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PWSE - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||