LS31: galga extensométrica soldable para entornos difíciles y altas temperaturas

La galga extensométrica soldable LS31 se puede soldar por puntos a estructuras y materiales de acero. Resulta ideal para utilizar “sobre el terreno”, cuando no se puede garantizar la limpieza imprescindible para el uso de adhesivos; por ejemplo, en obras de construcción o plantas de producción. Además, soporta sin problemas condiciones difíciles, que dañarían los adhesivos utilizados habitualmente con las galgas extensométricas clásicas. La galga extensométrica LS31 se instala mediante un sencillo proceso de soldadura por puntos que no requiere mucha experiencia. Se suministra equipada con un cable trenzado de conexión de 0,5 mm. 

Robusta

  • Incluye una placa de soporte cubierta de caucho de silicona, apta para soldadura por puntos.

Soporta condiciones de funcionamiento más duras.

Instalación sencilla

  • Se instala fácilmente mediante un sencillo método de soldeo por puntos que requiere muy poca preparación.

Vida útil más larga, gracias a una unión permanente a la estructura.

Fiable

  • Soporta temperaturas elevadas.

Resultados precisos en condiciones o entornos difíciles.

Características técnicas de la galga LS31

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax 

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a

b

c

d


 

LS31-6/350

350

6
0.236

2.8
0.11

40
1.575

10
0.394

15


Vídeo sobre soldadura de galgas extensométricas

 

Documentación

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Catálogos
German
English
Instrucciones de uso
French, German, English, Russian
French, German, English

Productos relacionados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados