Tarjeta de alta velocidad 100 MS/s (GN412)

Para señales ultrarrápidas, las tarjetas digitalizadoras de alta velocidad de 25 MS/s y 100 MS/s cuentan con cuatro canales que muestrean a una velocidad increíblemente alta. Gracias al empleo de filtros antialiasing seleccionables y a la resolución de 14 bits (100 MS/s) o de 15 bits (25 MS/s), estas entradas convierten a los productos de la serie GEN en grabadores de transitorios extremadamente rápidos. La mejora en el modo de resolución eleva la resolución de entrada hasta 16 bit a velocidades más bajas, en ambos modelos.  Las entradas cuentan con un amplificador completamente diferencial, con buenas características de rechazo del modo común, que permite efectuar mediciones sin puesta a tierra.

Características principales

  • 4 canales analógicos.
  • Entradas diferenciales equilibradas.
  • Rango de entrada entre ±20 mV y ±100 V.
  • Filtros IIR Bessel digitales seleccionables por el usuario
  • Frecuencia de muestreo de 100 MS/s.
  • Resolución de 14/16.
  • Memoria de 2 GBytes.
  • Entradas BNC metálicas para cada canal.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English, German
Catálogos
Multiidioma
German

eDrive testing - Brochure

Italian

eDrive testing - Brochure

Chinese

eDrive testing - Brochure

Japanese

eDrive testing - Brochure

French
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.