Pruebas de impacto
- Pruebas de motores de cohetes
- Pruebas de balística
Pruebas de choques, impactos y vibraciones con Genesis High Speed
Existen distintos tipos de pruebas de choques, impactos y vibraciones: ensayos de motores de cohetes, mediciones durante explosiones o voladuras, ensayos de materiales con barra de Hopkinson modificada, ensayos de Charpy, pruebas de colisión con aves o de impactos en componentes en general. Todas ellas tienen una cosa en común: que reproducen situaciones extremas. Cuando un producto o una muestra de ensayo se somete a pruebas de impacto extremas —en ocasiones incluso balísticas—, las operaciones tienen que ejecutarse a la perfección. En el caso de las pruebas de choque en especial, la organización del ensayo es cara y con frecuencia no se puede reproducir a un coste razonable.
El sistema de adquisición de datos Genesis High Speed de HBM constituye una solución probada con éxito en pruebas de choques, impactos y vibraciones durante décadas. Genesis High Speed* sabe cuál es la "magnitud" más importante en estos ensayos: la fiabilidad.
Gracias a su perfecta interacción con el software Perception integrado, Genesis High Speed aporta a los datos una seguridad absoluta, además de una frecuencia de muestreo extremadamente alta (hasta 100 MS/s) que permite caracterizar a fondo los objetos del ensayo, incluso durante choques y otras condiciones difíciles. Por si fuera poco, los datos de medición entrantes se pueden visualizar virtualmente en tiempo real mediante la tecnología patentada StatStream y una función de revisión durante la grabación, que proporciona una vista general de todos los datos durante la grabación en curso.
Imagen por cortesía de ATK.

Sistema de adquisición de datos escalable y flexible, con un mínimo de 4 y un máximo de 10.000 canales

Distintos tipos de tarjeta de entrada con frecuencias de muestreo de hasta 100 MS/s compatibles con varios tipos de sensores

Opciones de almacenamiento local para una seguridad máxima de los datos

Software Perception para la configuración del sistema de adquisición de datos, lo mismo para 4 canales que para 10.000
Cada aplicación de choque, impacto y vibraciones plantea sus propios retos. Muchos de nuestros clientes los superan gracias al sistema de adquisición de datos Genesis High Speed El sistema consta de varios bastidores principales y tarjetas de adquisición de datos y ofrece, entre otras ventajas:
* Los productos Genesis High Speed de HBM se comercializaban anteriormente bajo las marcas LDS Nicolet, LDS Dactron y Gould Nicolet La marca Nicolet es propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation. Gould es una marca de Gould Electronics GmbH.