Transductores de fuerza especiales para verificación de máquinas de ensayos de materiales

Las máquinas que se utilizan para hacer pruebas de materiales deben verificarse para comprobar que funcionan correctamente. Esa es la única manera de garantizar la reproducibilidad de los resultados de las pruebas. Las máquinas de ensayos que se verifican mediante transductores especiales de HBM suelen presentar variaciones comparativamente más pequeñas.

Transductores de fuerza de compresión (KD) y tracción (STZ)

Los transductores de las series KD y STZ se utilizan para verificar máquinas de ensayos de materiales. Su diseño cumple los requisitos de la norma ISO 376. Se trata de transductores de fuerza de compresión (KD) y de tracción (STZ) con una altura total máxima que los hace aptos para comprobar máquinas de ensayos de materiales de conformidad con la norma ISO 7500-1. Se garantiza una clase 05 según ISO 376 para ambos tipos de transductores, siempre que se solicite un certificado de calibración DAkkS según ISO 376 a HBM al mismo tiempo.

KD, KDB, STZ Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
French
Chinese
English
Italian
Instrucciones de montaje
German, English
Manuales de instrucciones
English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma