Los cambios de temperatura durante las mediciones con galgas extensométricas tienen con frecuencia efectos indeseables en el resultado. Afortunadamente, existen varias opciones que permiten compensar en gran medida los efectos no deseados de la temperatura: la elección de la galga extensométrica "adecuada" (es decir, la que mejor se adapte a la aplicación), el empleo de un circuito de medio puente de Wheatstone o de puente completo, y diversos métodos de cálculo.
El intervalo de temperatura de las galgas extensométricas de lámina está limitado por los materiales empleados. La temperatura máxima es de unos 300 °C o 400 °C. Si es preciso realizar mediciones a temperaturas más altas, deben emplearse galgas extensométricas de alta temperatura que funcionen según diferentes principios. Los límites de temperatura de las galgas extensométricas de HBM son:
- Galga extensométrica precableada: 150°C
- Serie Y + G: 200°C
- Serie C: 250°C
- Serie M: 300°C
Naturalmente también debe respetarse el límite de temperatura del adhesivo que se esté utilizando. Si un adhesivo se ablanda a medida que aumenta la temperatura, la deformación no puede transferirse con precisión. Por lo tanto, es preciso respetar los límites de temperatura del adhesivo. Los límites de temperatura de los adhesivos que comercializa HBM son:
- X60: 60°C
- Z70: 120°C
- P250: 250°C
- X280: 280°C
- EP310N: 310°C