Transductor de par de alta velocidad T40HS con nuevos rangos de medida

  • Desde ahora, el transductor de par de alta velocidad T40HS ofrece rangos de medida a partir de 10 Nm y velocidad de rotación de hasta 45.000 rpm.
  • Posee un diseño compacto y de alta rigidez, con una interesante clase de precisión de 0,05.
  • Resulta ideal en pruebas de sistemas de propulsión, turbinas, bancos de pruebas de cajas de engranajes, actuadores ajustables e incluso en pruebas de rendimiento de cadenas cinemáticas completas.

Ahora, el transductor de par ligero T40HS de HBM Test and Measurement (HBM) se encuentra disponible con rangos de medida nominales a partir de tan solo 100 Nm. Tiene una clase de precisión garantizada del 0,05% y admite velocidades de rotación de hasta 45.000 rpm.

El T40HS se caracteriza por una construcción compacta, alta rigidez y exactitud, todo lo cual le proporciona una incertidumbre de medición muy baja. Este rango de medida más reducido resulta particularmente útil en los ensayos de sistemas de recuperación de energía de alta velocidad, accionamientos eléctricos, sistemas de propulsión, turbinas, bancos de pruebas de cajas de engranajes, actuadores ajustables e incluso en pruebas de rendimiento de cadenas cinemáticas completas.

El sensor de par de alta velocidad de la serie T40HS tiene un cuerpo de titanio ligero pero con bajo momento de inercia. Su diseño cumple la normativa europea aplicable, y también normas de Estados Unidos y Canadá. El producto cuenta con certificaciones FCC, IC y CE.

HBM es el proveedor líder mundial de tecnología de medición de par de alta precisión. Las bridas medidoras de par T40B y T12HP se utilizan en todo el mundo en bancos de ensayos con los requisitos de precisión más exigentes. Por otro lado, HBM dispone de un catálogo sin rival en la industria, integrado por sensores especiales y sensores específicos de clientes, para pares elevados o velocidades muy altas, entre otros.

Transductor de par de alta velocidad T40HS
Transductor de par de alta velocidad T40HS