Seminario: Principios básicos de ingeniería eléctrica para técnicos de otras disciplinas
Seminario 2 días Varias ubicaciones Nivel: Principiante
La tecnología de medición moderna se basa en la electrónica, tanto analógica como digital. Para hacer un uso óptimo de los instrumentos metrológicos es necesario entender los principios básicos de la ingeniería eléctrica.
Por ejemplo, debe estar familiarizado/a con las diferencias entre los circuitos de corriente continua y alterna, los circuitos con resistencias en serie y en paralelo, y debe ser capaz de calcular espectros de frecuencia de distintas formas de señal.
Típicamente, en torno al 50 % de los participantes en nuestros seminarios sobre tecnología de medición son ingenieros y técnicos de ramas no eléctricas que, con frecuencia, se sienten poco seguros en este campo. Por este motivo, hemos diseñado este seminario especial concebido para que le resulte más sencillo iniciarse en el mundo de la ingeniería eléctrica, poco familiar y, a veces, incluso impopular.
El objetivo de este seminario es ayudarle a comprender algunas de las relaciones fundamentales de la ingeniería eléctrica. Hacemos especial énfasis en los temas de utilidad para manejar y entender productos de tecnología de medición. No sustituye a ningún seminario metrológico específico: el objetivo es sentar las bases para entender mejor la tecnología de medición y ganar confianza.
Contenido del seminario:
- Métodos básicos de medida de corriente y tensión eléctrica Circuitos sencillos de corriente continua
- Resistencia de entrada y de salida de los amplificadores de medida
- Trabajo y potencia: correlación entre las magnitudes mecánicas y las magnitudes eléctricas correspondientes
- El circuito eléctrico oscilante y la función de transferencia
- Principios básicos para la selección de cables de medida adecuados (bobina y condensador para corriente alterna)
- Cómo tratar distintas señales (transitorias, periódicas, etc.)
- Distintas formas de señales de corriente alterna (senoidal, señales mixtas, onda cuadrada, etc.), espectros de frecuencia, valores nominales (media aritmética, valor rectificado, valor efectivo), ancho de banda, frecuencia de muestreo
- Cambios en la señal a lo largo del tiempo en transmisión de datos digitales (impulsos, nivel, umbral, cadencia, etc.)
- Otras especificaciones eléctricas de los amplificadores; por ejemplo, mediciones referenciadas a tierra frente a medidas diferenciales, tensión de modo común, ruido, relación señal-ruido, el decibelio como unidad
Destinatarios: Usuarios de orientación técnica procedentes de campos distintos de la ingeniería eléctrica.
Conocimientos previos: No se requieren.
Locations and Prices
Fechas disponibles
- No Seminars available.