Las galgas extensométricas universales de las series A y U están pensadas para los fabricantes de transductores. Tienen una rejilla de medición convencional en constantán o Modco (Karma modificado) y una lámina portadora en PEEKF de altas prestaciones. Se caracterizan por su gran facilidad de manipulación, su alta precisión y una resistencia sobresaliente a la humedad. Las galgas extensométricas de la serie U ofrecen, además, una constante elástica compensada, una mayor sensibilidad y una resistencia a la fatiga mejorada cuando se someten a altas deformaciones.
Las galgas de las dos series se encuentran disponibles en distintas geometrías y con diferentes valores de resistencia y longitudes de la rejilla estándar. Es posible desarrollar diseños a medida con plazos de unas pocas semanas.