La couche Somat eDAQ Digital Input/Output Layer (EDIO) est une couche extrêmement souple qui peut mesurer des entrées/sorties numériques, des compteurs d'impulsion, des décodeurs, des bus véhicule et des informations GPS. L'ELDIO est équipé de 24 voies qui peuvent être utilisées en tant qu’entrées/sorties numériques avec 12 voies additionnelles pour des entrées de large-gamme.

18 compteurs d’impulsion configurables sont intégrés dans les voies numériques. Une couche peut également soutenir jusqu'à deux interfaces bus véhiculeindépendants par l’intermédiaire des modules Vehicle Bus Smart Modules.  

Le port de communications GPS est conçu pour fonctionner avec les appareils Somat GPS.

Caractéristiques produits

Aspect

Dimensions: 9.2"W x 9.7"L x 1.3"H (23.4cmW x 25cmL x 3.3cmH)
Poids: 4.4lbs (2.0kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: (11) Somat M8 Female Bulkhead Connectors

Entrées

Entrées /Sorties numériques

Nombre d'entrées: 24
Plages de tension:
Stabilisées: -0.2 à +45 VDC
Transitoires courts termes: -0.4 à +100 VDC
Alimentation capteur: 5V or 12V @1A
Précision: +/-20mV
Input Switching Threshold Voltages are programmable

Large plage d'entrées numériques

Nombre d'entrées: 12
Plages de tension:
Stabilisées: -45 to +45 VDC
Transitoires courts termes: -100 à +100 VDC
Alimentation capteur: 5V ou 12V @1A
Précision : +/-20mV
Input Switching Threshold Voltages are programmable

Compteurs d'impulsions

Nombre d'entrées: 18
Modes de comptage d'impulsion: Pulse Width Period, Pulse On Period, Pulse Rate and Quadrature Decoder
Pulse Rate & Quadrature: Count Rising Edge Pulses for Inputs to 1MHz. Maximum Pulse Rate is over 4 billion.
Pulse Width Period and Pulse on Period: Measured using s 5MHz clock (200 nSec resolution)
Min Frequency Measurement Possible: .0012 Hz

Comprend

9 câbles capteur Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Options disponibles

Somat GPS Receiver for the EDIO (EDIO-5HZGPS)

LeSomat GPS Receiver (EGPS-5HZ) est un module récepteur du marché WAAS-enabled GPS ayant un taux d'update de 5Hz. Le récepteur recoit sans interruption et utilise jusqu'à 12 satellites pour calculer sa position et la mettre à jour. Les voies disponibles incluent la latitude, la longitude, l'altitude, la vitesse en m/s, la vitesse MPH, les Speed Knots, le titre, l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde, la nanoseconde et le nombre de satellites.

Codification
La codification suivante est utilisée pour identifier la configuration de la couche.

EDIO - X

eDAQ Layer EDIO

Options

B = Base Layer
5HZGPS = 5Hz GPS Receiver

Module Bus CAN véhicule

Le module CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) conditionne les paramètres du réseau véhicule pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Récepteur GPS (5 hertz)

Le récepteur GPS de SoMat (EGPS-5HZ) est un récepteur GPS WAAS du marché avec un taux de mise à jour de 5 Hz.

Module Bus véhicule J1708

Le module Bus véhicule J1708 de SoMat (EVBM-J1708) conditionne les paramètres de réseau du véhicule J1708 pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Module Bus véhicule J1850 VPW

Le module Bus véhicule J1850 VPW de Somat (EVBM-VPW) conditionne les paramètres réseau véhicule J1850 VPW pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Pulse Conditioning Module

The SoMat Pulse Conditioning Module (EPCM) is ideal for magnetic pickup type transducers.

M8 Hex Nut Wrenches

Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.

Câble de prolongation (0.4 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (2 m)

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (5 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Câble de prolongation (10m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (15 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble capteur (2 m)

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Câble capteur (10m)

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Français
English
German
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Japanese
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
English
Brochures
English
Français
German
Manuels d’emploi
English
English
English
Accessoires
English
English
Instructions de sécurité
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Logiciel

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multilingue

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multilingue

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multilingue

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multilingue
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.