Un éventail d'applications possibles
Nos produits pour la mesure et les essais sont utilisés dans beaucoup d'applications agricoles. Voici quelques exemples…
Usines de biogaz : Pilotage des chargeurs automatiques
Le gaz produit dans les usines de biogaz est protégé et il est utilisé dans une station de production combinée de chaleur et d'électricité. Il produit de l'électricité qui alimente comme la chaleur le réseau public. Grâce à leur robustesse, leur conception compacte et leur facilité de montage, les capteurs de pesage, les boîtes de raccordement et les électroniques de pesage HBM peuvent être employés pour piloter les chargeurs automatiques.
Production de compost et Pesage de compost
L’humidité élevée et la température sont les conditions ambiantes d’un compost qui exigent de fortes demandes à l'équipement de pesage utilisé. Les capteurs de pesage comme les capteurs Z6 destinés aux transactions commerciales répondent parfaitement à ces conditions.
Application d'engrais : Pesage d'engrais avec acquisition de données et analyse
L'application concernant les engrais doit être économique et efficace. L’expansion des engrais est optimisée en employant des capteurs de pesage, des systèmes de mesure et d’acquisition de données et des logiciels HBM.
Analyse des grains : Le pesage de grains prélevés
Le poids est un facteur critique important pour déterminer la qualité des récoltes. Il indique l'infection par des parasites ou une quantité de grains défectueuse. Les capteurs de pesage, les électroniques numériques pour capteurs et les logiciels HBM sont employés pour peser les échantillons de grain.