C18 Capteur de Force [10 kN ... 5000 kN]
Nouveau: Disponible pour une charge nominale de 5MN
Le capteur est disponible en 11 modèles représentant différentes forces nominales s'étendant de 10 kN à 5MN, lui permettant d'être utilisé dans une large gamme d’applications. Le capteur et les pièces d’introduction de l’effort (pièces d’appui et de charge) sont inclus dans la livraison et sont fabriqués en acier inoxydable. Ils garantissent de meilleurs résultats d'essai et en même temps, évitent des erreurs de charges.
Le capteur de force se distingue par sa précision. En conformité avec la norme ISO 376, il présente une classe de précision de 0.5 et sur demande une classe d eprécision de 00 pour des forces nominales jusqu'à 500 kN. Les applications principales de ce capteur sont les opérations d’étalonnage telles que par exemple la classification des machines d'essai des matériaux, ou alors assurer la traçabilité de l'équipement d'essai industriel. pour cela, HBM étalonne ses capteurs de force dans son propre laboratoire, qui est accrédité comme laboratoire DKD depuis ces 25 dernières années.
Caractéristiques principales:
- Précision de mesure sur de grandes portées nominale jusqu'au MN
- Compact et léger
- Excellent rapport performances/prix
- Accessoires d'introduction de la force inclus dans la fourniture
- Selon l' ISO376 en classe 0.5 et sur demande en classe 00 (500kN)
C18 CAD step files
| Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
|---|---|---|
| C18 Fichiers CAD |
Extensive Range of Accessories
C18 are supplied complete with all load application parts.
Plug assembly available on request.
Key Features
Force utile maxi [%] | 170 (10-1000 kN), 150 (2000-3000 kN), 135 (5000 kN) |
| Plage nominale de température (°C) | +10 ... +40 |
| Degré de protection | IP68 selon DIN EN 60529 |
| Matériau | L'élément de mesure est fabriqué en acier inoxydable |
| Introduction de la force | Compression |
| Force nominale | 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 5 MN |
| Sensibilité nominale (mV/V) | 2 |
C18 Product Literature
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| C18 - Data Sheet | English | |||
| C18 - Datenblatt | German | |||
| C18 - Prospetto dati | Italian | |||
| Instructions de montage | ||||
| C18 - Mounting instructions | German, English | |||
| C18 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
| C18 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||