Le capteur de force S2M a été conçu pour mesurer les efforts statiques et dynamiques sur les machines d'essai, les bancs d'essai et les lignes de production. Le capteur de force en S est exceptionnel pour répondre à un très large champ d’applications. Nous pouvons citer par exemple les essais de matériaux, les tests de fonctionnalité de nombreux composants et la surveillance en production,.
Les capteurs sont disponibles en 7 plages de mesure de 0..10 N à 0… 1000N avec des dimensions géométriques identiques. Cela nous a permis de réduire le coût de conception et la variété des composants entrant dans la fabrication des capteurs. Cela facilite aussi grandement son intégration dans les installations mécaniques. Le montage se fait directement à l’aide des deux trous taraudés. Un trou est donc positionné au milieu de chacun des deux bras, supérieur et inférieur du S. En option, le capteur peut être livré avec des rotules pour obtenir un meilleur montage.
En utilisation : Robustesse et Fiabilité sont très persuasives
Avec un degré de protection IP67, le capteur de force S2M délivre des résultats de mesure fiables et extrêmement sûrs même dans des environnements sévères. Les butées mécaniques intégrées contre les surcharges éventuelles permettent d’obtenir dans les spécifications techniques, une charge de rupture allant jusqu'à 1000% de la force nominale à la fois en traction et en compression. Le capteur de force S2M offre d'excellentes caractéristiques en termes de linéarité, erreur d'hystérésis et comportement aux variations de température.
Deux atouts importants accroissent l’efficacité de la mesure : une faible incertitude de mesure et une grande sensibilité 2 mV/V.
L’autre point essentiel du S2M est sa classe de précision élevée à savoir 0.02. L’incertitude de mesure est une condition incontournable pour augmenter l'efficacité de vos mesures et ainsi vos opérations en production (lire notre article technique). Le câble de liaison, flexible du S2m contribue également à la qualité des mesures, car il est très peu sensible. Ainsi vous pouvez l’utiliser sans problème sur les chaines de câble.
S2M fonctionne avec une sensibilité de 2 mV/V et permet de petites plages de mesure comme 10 N. Concrètement cela signifie aussi que vous ne pouvez pas compromettre la qualité de mesure avec des amplificateurs standards, puisque vous utilisez la pleine plage d’entrée pour maintenir ainsi la qualité du signal. Vous avez une conception de capteur optimisée qui vous apportera des résultats de mesure plus fiables et clairement vous fera faire des économies !
En option, le capteur de force peut être équipé du module TEDS (fiche technique électronique du capteur).
Note : le S2M est le successeur du capteur de S2 de HBM.
Voulez-vous mesurer des forces plus élevées ?
Tous les avantages fournis par le S2M pour une mesure nominale plus élevée de 500N à 50 kN: Capteur de force S9M de HBM
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
S2M Fichiers CAD | ||
S2M Fichiers CAD pour les accessoires |
Large gamme d'accessoires
- Rotules à oeillets
- Câbles
Vous trouverez plus d'informations dans la fiche technique.
Le capteur de force de S2M a été conçu pour mesurer des forces statiques et dynamiques en compression et en traction.
Avec le S2M, vous bénéficiez d'une nouvelle génération de capteurs en S de haute précision. Que ce soit la mesure d’une force sur des machines d’essais en R&D, sur des bancs d'essai ou sur des lignes de production, le S2M est un choix sûr pour des mesures fiables et précises avec de nombreux avantages pour vous:
- Précision élevée et Incertitude de mesure très petite : pour des résultats plus significatifs et une plus grande efficacité de vos mesures
- Robuste et fiable avec un degré de protection IP67, il est protégé contre la poussière et l'eau
- Efficace et économique grâce à une sensibilité de 2 mV/V, même sur une petite plage de mesure (évaluée) nominale de 10 N.
… tout cela à un prix particulièrement attractif !
S2M Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
S2M - Caractéristiques techniques | Français | |||
S2M - Data Sheet | English | |||
S2M - Datenblatt | German | |||
S2M - Prospetto dati | Italian | |||
S2M - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
S2M - Notice de montage | Français, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
S2M - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||