Amplificateur de mesure précis et universel

Le QuantumX MX840B est utilisable de façon universelle, quel que soit le type de grandeur de mesure. Des grandeurs de mesure mécaniques, thermiques et électriques jusqu'aux grandeurs hydrauliques, par exemple la force, l'allongement, l'accélération, le couple, la vitesse de rotation, la température, la tension, l'intensité, la pression et le débit, l'amplificateur de mesure universel traite chaque signal et délivre une réponse adaptée pour quasiment chaque tâche de mesure et d'essai. Ce module QuantumX MX840B vient encore renforcer son caractère complet par des entrées universelles à paramétrage automatique des voies (TEDS).

En outre, le nouveau module prend en charge sur chaque voie des capteurs piézoélectriques alimentés en courant (IEPE/ICP). Avec une vitesse de mesure de 40 kéch/s et une bande passante de 7 kHz, il convient également pour la mesure et l'analyse d'oscillations électriques, de vibrations mécaniques et de bruit dans les domaines du temps, de la fréquence et de l'angle. Comme tous les autres modules Quantum, le nouveau MX840B peut être utilisé de façon synchrone et décentralisé jusqu'à 100 m via Ethernet et PTP. La technique de mesure est ainsi plus proche du point de mesure et peut être aisément intégrée dans des réseaux.

De par sa flexibilité, l'amplificateur de mesure universel peut être utilisé aussi bien de façon mobile que stationnaire dans diverses applications, par exemple dans les constructions de contrôle de fonctionnement et de durabilité, ou encore pour des essais de puissance et d'efficience d'entraînements. 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.