Risultati di alta qualità grazie alla precisione di misura elevata e alla misurazione della temperatura
Trasduttore di pressione di prima classe P3: Misurazione della pressione precisa
Il trasduttore di pressione di prima classe P3 consente di ottenere misurazioni della pressione estremamente precise; inoltre, grazie alla sua ottima classe di precisione 0.1, è la soluzione ideale per la misurazione di variazioni di pressione non soltanto statiche, ma anche dinamiche, picchi di pressione e fluttuazioni di pressione.
Il trasduttore di prima classe P3 è adatto per la misurazione della pressione in applicazioni industriali, ad esempio in quelle che includono l’uso del diesel e delle tecnologie idrauliche. Il suo corpo di misurazione monolitico non presenta giunzioni di saldatura ed è quindi estremamente stabile e robusto. Ogni trasduttore di pressione viene testato singolarmente; per ognuno, è poi disponibile un report del test singolo e dettagliato in cui vengono indicati valori quali la linearità, la singola dipendenza dalla temperatura, oltre alla sensibilità e alla deviazione dalla curva caratteristica. Inoltre, il trasduttore di pressione ha un sensore di temperatura PT100 che gli permette di garantire risultati di misura completi e precisi. Ciò consente di misurare correttamente le variazioni di temperatura e di ridurre in maniera significativa l’incertezza di misura dovuta agli effetti delle riduzioni di temperatura.
- Classe di precisione: fino a 0.1
- Pressione nominale: da 10 bar a 3.000 bar
- Grado di protezione: IP67
Preciso
- Ogni trasduttore viene testato singolarmente e per ognuno è disponibile un report del test completo
- Ripetibilità e riproducibilità eccellenti dei risultati di misura esatti
- Tecnologia con estensimetri di alta qualità di HBM
- Influenza della temperatura del segnale zero solamente di 0,05% / 10K
- Tolleranza di sensibilità stretta per il collegamento in parallelo di trasduttori multipli

Robusto
- Stabilità elevata grazie al corpo di misurazione monolitico e robusto, senza giunzioni di saldatura
- Protezione dai picchi di pressione grazie all’ampio intervallo di sovraccarico con una pressione massima fino a 2,5 volte la pressione nominale
- Resistente all’umidità e allo sporco grazie al grado di protezione IP67

Robusto grazie al corpo di misurazione stabile e all’ampio intervallo di sovraccarico
Versatile
- Sono disponibili undici intervalli di pressione nominale (10; 20; 50; 100; 200; 500; 750; 1,000; 2,000; 2,500; 3,000 bar)
- Compensazione della temperatura ottenuta grazie al sensore di temperatura integrato Pt100
- Intervallo di temperatura di funzionamento ampio tra –40 °C e +100 °C
- Configurazione pratica del sensore grazie all’uso del Foglio Elettronico per Trasduttori (Transducer Electronic Data Sheet - TEDS)
- Disponibilità di diverse lunghezze di cavi e connettori, oltre a un connettore Plug-and-Play opzionale

Ampia gamma di applicazioni grazie a diversi valori di pressione nominale
P3 Top Class Bibliografia sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
| P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
| P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
| P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Istruzioni per il montaggio | English, German, French, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P3 Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||