Può essere usato in molte applicazioni grazie agli intervalli di misura estremamente ampi e regolabili individualmente.
Amplificatore di carica digitale PACEline CMD: misura segnali da 50 pC a 2 milioni di pC
L’amplificatore di carica digitale PACEline CMD per i sensori piezoelettrici misura con precisione i rapidi segnali di forza, coppia e pressione. È l’ideale per applicazioni altamente dinamiche, come il monitoraggio della produzione nei processi di pressatura o test di fine linea nel settore automobilistico, grazie agli ampi intervalli di misura e alla rapida acquisizione dei dati fino a 50 kHz. PACEline CMD può essere integrato facilmente tramite interfaccia digitale o analogica e parametrizzato tramite Ethernet nonché software e Adjustment Assistant.
- Classe di precisione HBM: 0,5
- Intervalli di misura: tra 50 pC e 2 milioni di pC
- Gradi di protezione: fino a IP 65
Intervalli di misura ampi
- Intervalli di misura molto ampi ed elevato dinamismo
- Intervalli di misura regolabili liberamente o tramite SensorTeach
- Certificato di taratura in dotazione
- Precisione garantita anche in intervalli arziali

Facile da usare
- Trasferimento dati diretto via interfaccia Ethernet o uscita analogica da 10 V
- Ingressi e uscite digitali e analogici, rilevamento valore picco
- Assistente integrato per una regolazione del sensore con risparmio di tempo
- 2 parametrizzazioni consentono di cambiare rapidamente le formule
- Software per parametrizzazione, comprensivo di registratore grafici e archivio dati

Facile da programmare e usare grazie alle interfacce digitali e al supporto software.
Altamente affidabile
- Elevata qualità del segnale con risoluzione 14 bit
- Design robusto, con grado di protezione IP 60 e IP 65
- Il filtro high-pass selezionabile riduce la deriva del segnale
- Gli ingressi e le uscite isolati elettricamente impediscono i guastiRapida acquisizione dati fino a 50 kHz di frequenza di misurazione

Altamente affidabile
Risultato di misura di alta qualità grazie al design robusto e ad un’elevata protezione dalle interferenze CEM
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Disponibile in 2 versioni
- CMD600: per misurare fino a 600.000 pC
- CMD2000: per misurare fino a 2.000.000 pC
- Disponibili anche: ePlan macro, LabVIEW driver, API per programmatori, progetti esemplari software, programmazione di esempi in Simatic Step7
PACEline Accessories
PACEline CMD Videos
Consiglio pratico: facile regolazione delle catene di misura piezoelettriche
Tecnologia piezoelettrica in applicazioni pratiche
Documentazione tecnica
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| CMD2000 - データシート | Japanese | |||
| CMD600 - Prospetto dati | Italian | |||
| CMD600 - データシート | Japanese | |||
| PACEline CMD2000 - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD2000 - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600 /-P - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD600 /-P - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600/ CMD600P - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline DMD2000 - Caractéristiques techniques | French | |||
| Brochures | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuali operativi | ||||
| CMD600 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| CSB4/1 Summing Box - Manuale d’istruzione | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMD - Interface Description | English | |||
| PACEline CMD - Operating Manual | French, German, English | |||
| Accessori | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| PACEline CMD - Safety instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| CMD / CMA CE - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| Firmware | ||||
|
CMD Firmware
Archive including all current firmware for all modules of the CMD series (CMD600 and CMD2000). Date: 03/2016
|
Version: 3.74
|
Size: 248 KB
| Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
CMA/CMD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 10/2011 | Version: 1.00 | Size: 18 MB | Multi lingua | |||
|
CMD Assistant
CMD Assistant and Firmware Loader for Windows 2000, XP, Vista, 7/8/10. Allows the easy setup of CMD modules, visualization and process-data storage. All required drivers are included and will be installed during startup. Starting with assistant-version 1.2.4.0 only CMD with firmware 3.0 and higher can be used. Devices with firmware 2.9 and lower are shown in the device-scan but marked red with a note for firmware-update. Please do also a firmware-update for those devices, for features see release-notes. Date: 03/2016
|
Version: 1.3.0.2
|
Size: 66 MB
| Multi lingua | |||
|
CMD LabView driver and example project
To simplify the use of CMD meauring amplifier a complete support for communication in form of a Labview driver is available, respectively Labview programs/subroutines called virtual instruments (VIs).
The CMD driver is completely written in Labview Professional Development System. In order to use the drivers the user will need Labview version 9.0.1 or later. Date: 07/2015 | Size: 3 MB | Multi lingua | |||
|
CMD Siemens Profinet integation example project
This is an instruction for using a CMD charge amplifier with a Siemens 1200 controller in a Profinet network. It shows how to stream data via UDP from the charge amplifier to the controller via UDP with up to 1000 Hz and send a command via TCP. This non-real-time communication can be performed simultaneously to an existing real-time ProfiNet connection over the same line. Communication is done with program blocks, which are enclosed with the technote in the .scl file.
HBM does not guarantee the completeness and correctness of this example.
Date: 07/2019 | Size: 1 MB | Multi lingua | |||