Ottenete un’acquisizione dati sicura e senza problemi per i vostri sensori piezoelettrici, con elevata risoluzione.
Amplificatore di carica analogico PACEline CMA: misura segnali da 1000 pC a 5 milioni di pC
L’amplificatore di carica analogico compatto PACEline CMA converte i segnali da tutti i sensori piezoelettrici in un segnale standard da +/- 10V. Grazie a questo, può essere usato per svariati compiti di misurazione necessari ad es. in produzione, processi di giunzione, applicazioni di stampa o monitoraggio dell'assemblaggio.
Semplicità e sicurezza nell’uso, affidabilità assoluta e buon rapporto prezzo-prestazioni sono le eccezionali caratteristiche di questo prodotto. Integrato nella catena di misurazione della forza piezoelettrica "HBM PACEline", l’amplificatore di misura analogico CMA consente di ottenere risultati di misura affidabili con tempi di set-up brevissimi.
- Una gamma di misura di 1000 .. 5.000.000pC (pico-Coulomb) disponibile a seconda della versione in uso
- Due intervalli di misura tarati: da 100% e 20%
- Ingressi e uscite di segnale con isolamento galvanico.
Elevato dinamismo
- Intervalli di misura fissi a seconda del modello, da 1000 a 5,000,000 pC
- 2 intervalli di misura tarati per modello da 100% e 20%
- La precisione è sempre garantita, anche con intervalli di carico parziale ridotti (classe di precisione 1%)

Facile integrazione
- Integrazione del processo con segnale di uscita standard +/- 10V
- Tutti gli ingressi e le uscite dei segnali sono dotati di isolamento galvanico
- È possibile stabilire un collegamento parallelo tra diversi sensori tramite una scatola sommatrice

Installazione rapida nell’armadio di controllo - senza elementi isolanti aggiuntivi. Il segnale di uscita standard può essere letto su tutti i sistemi di automazione.
Robusto
- Adatto a tutti i sensori piezoelettrici
- Design compatto e piccolo
- Funzionamento sicuro, grazie all’alloggiamento in metallo stabile
- Adatto per l’uso sul campo e in laboratorio grazie alla classe di protezione IP65

Guadagnate flessibilità nel setup di diverse catene di misura piezoelettriche - per sensori piezoelettrici di qualsiasi marchio.
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| PACEline CMA CAD step files |
La catena di misurazione piezoelettrica completa
Presso HBM forniamo tutti i componenti per la catena di misura piezoelettrica da un unico fornitore. Avrete accesso a quanto segue:
- abbinamento di sensori piezoelettrici con cavi e accessori
- scatola sommatrice per la commutazione parallela dei sensori piezoelettrici
- Macro ePLAN disponibili gratuitamente