Accessori
CSB4/1 Scatola sommatrice

Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.
CSB4/1 - Prospetto dati
CSB4/1 - Manuale di istruzione
Cavi
Tutti i cavi per i trasduttori piezoelettrici della HBM sono particolarmente a prova di interferenze ed utilizzabili nell'intero campo di temperatura dei sensori.
Specifiche principali in sintesi:
| Campo di temperatura: | -55 ... +200 °C |
| Schermatura: | Strato intermedio conduttivo, treccia di rame placcata argento |
| Rivestimento: | FPM |
| Rumore triboelettrico: | Massimo 1 pC |
| Isolamento a 20°C: | 1014 Ohm |
| Impedenza: | 50 ± 5 Ohm |
| Diametro esterno: | 1,9 mm |
| Raggio di curvatura: | 10 mm |
| Materiale d'isolamento: | PTFE |
La nostra gamma di accessori, in continuo ampliamento, comprende attualmente i seguenti cavi:
1-CCO
- Adattatore per collegare due cavi alle spine
10-32UNF - Prese ad ambedue i lati
- Per il prolungamento dei cavi piezoelettrici

1-KAB143
- Lunghezza del cavo: 2; 3 o 7 m
- Spine 10-32 UNF ad ambedue i lati
- Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore CMA

1-KAB145
- Lunghezza del cavo: 0,2 o 3 m
- Spine 10-32 UNF ad ambedue i lati ma, in
confronto al cavo 1-KAB 143-3, con protezione massiccia delle spine - Guarnizione O-Ring sul sensore, per condizioni d'impiego estremamente gravose
- Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore CMA
1-KAB176

- Lunghezza del cavo: 2 o 3 m
- Un lato con spina tipo 10-32 UNF, l'altro lato del cavo con spina BNC
- Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore digitale di carica CMD