Per misurazioni esigenti che richiedono un design compatto e un ampio intervallo di misura
PACEline CST/300 trasduttore piezoelettrico
Il trasduttore piezoelettrico di deformazione CST/300 misura con precisione le deformazioni in un intervallo di misura molto ampio, fino a 300 µm/m. Grazie all’altissima sensibilità, è adatto per le applicazioni con un livello di sollecitazione molto basso, ad esempio per la misurazione della forza nelle presse e nei sistemi di saldatura industriali o per il crimpaggio nella produzione dei cavi.
CST/300 è montato sulla struttura da monitorare usando una sola vite, non sono necessarie dime di foratura o strumenti simili. Il trasduttore di deformazione misura la deformazione dall’applicazione di una forza sull’oggetto target e le converte in un segnale di carica. Una taratura consente alla forza attiva di essere collegata al segnale di uscita del trasduttore, con un’elevata qualità della misura anche in componenti progettati per avere un’elevata rigidità e un ridotto livello di deformazione.
L’isolamento elettrico consente il montaggio diretto dell’amplificatore di carica e scatole sommatrici HBM che si abbinano perfettamente al CST/300; non sono necessarie rondelle isolanti.
Le dimensioni compatte rendono il CST/300 la scelta ideale per le applicazioni con spazio ridotto. È disponibile per svariate applicazioni industriali, grazie al robusto corpo di misura, al grado di protezione IP65 e all’insensibilità all'accelerazione. Oltre ai trasduttori piezoelettrici di deformazione, HBM offre anche trasduttori di deformazione basati su estensimetri e una vasta gamma di estensimetri che soddisfano le svariate esigenze per la misurazione indiretta della forza.

Per misurazioni esigenti che richiedono un design compatto e un ampio intervallo di misura

Precisa misurazione di deformazione anche in strutture molto rigide, grazie all’elevata sensibilità

Adatto per ambienti industriali grazie all'elevata resistenza agli impatti e al grado di protezione IP65
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| PACEline-CST300 CAD step files |
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| CST/300 - Data Sheet | English | |||
| CST/300 - Datenblatt | German | |||
| CST/300 - Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CST/300 - Caractéristiques techniques | French | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| CST/300 - Istruzioni di montaggio | French, German, Italian, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||