I BraggMETER industriali FS22 sono unità di misurazione ottiche statiche e dinamiche appositamente progettate per interrogare i sensori basati sul reticolo in fibra di Bragg (FBG) in ambienti industriali.
FS22 BraggMETER industriale: interrogatori ottici statici e dinamici
Tecnologia BraggMETER
Gli interrogatori BraggMETER impiegano la nota tecnologia di scansione laser continua. Comprendono un riferimento rintracciabile della lunghezza d’onda in grado di fornire una taratura continua per assicurare la precisione del sistema a lungo termine.
Gli interrogatori ottici industriali presentano l'affidabilità e la versatilità necessarie nei test di laboratorio e sul campo nei settori di ingegneria civile, aeronautica, energia e R&D.
Efficiente
- Gamma di sintonia a banda larga
- 1, 4 o 8 canali ottici paralleli

Misurazioni simultanee di un grande numero di sensori.
Affidabile
- Design intelligente, selezione dei componenti accurata
- Sistema operativo in tempo reale
- Sistema operativo coerente e deterministico

Funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in ambienti ostili
Programmabile
- Interfaccia Ethernet per il collegamento a un PC esterno
- Controllo completo tramite stringhe ASCII, BraggMONITOR o software catman®

Facilità di controllo grazie a numerose app
Compatibile
- Integrazione completa con altri prodotti tramite il software catman®

Misurazioni ibride con altri strumenti e tecnologie HBM


- SI - Statico (1S/s) / DI - Dinamico (50 S/s, 100 S/s, 200 S/s, 500 S/s, 1000 S/s)
- Formati standard o montabili su rack
- 1,4 o 8 canali
Documentazione prodotti
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | French | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - Datenblatt | German | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | French | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Datenblatt | German | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
Manuali operativi | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
Guida rapida - Manuale | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
Accessori | ||||
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques | French | |||
FS Linking Accessories - Data Sheet | English | |||
FS Verbindungszubehör - Datenblatt | German | |||
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの() - データシート | Japanese | |||
Driver | ||||
FS22DI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0. Date: 07/2017
|
Version: 1.1
|
Size: 437 KB
| Multi lingua | |||
FS22SI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0. Date: 02/2018
|
Version: 1.1
|
Size: 579 KB
| Multi lingua | |||
Altro | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
FS22DI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
Firmware | ||||
FS22SI Firmware
Firmware for the FS22SI BraggMETER Note: This firmware update is only possible for FS22SI Interrogators purchased later than October 2017 (serial number 046 840 200 647 or higher). Date: 08/2020 | Version: 3.9.0 | Size: 79 MB | Multi lingua | |||
Software | ||||
BraggMONITOR DI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Date: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Size: 192 MB
| English | |||
BraggMONITOR DI (Japanese)
デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。 Date: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Size: 192 MB
| Japanese | |||
BraggMONITOR SI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Date: 08/2020
|
Version: 2.6
|
Size: 194 MB
| Multi lingua | |||