Prova d’urto
- Test di endoreattori
- Test balistici
Prove d’urto, di vibrazione e d’impatto con Genesis High Speed
Esistono diversi tipi di prove d’urto, di vibrazione o d’impatto, ad esempio i test di endoreattori, le misurazioni di scoppi ed esplosioni, i test sui materiali Split Hopkinson bar, le prove di resilienza, i bird strike o i crash test generici sui componenti. Ciò che tutti questi tipi di prove hanno in comune è che riproducono eventi estremi. Infatti, quando un prodotto o un campione di prova è sottoposto a prove d’urto estreme, talvolta persino balistiche, le fasi di test coinvolte devono essere perfette. Soprattutto nelle prove d’urto, le impostazioni del test sono costose e spesso non possono essere riprodotte a costi ragionevoli.
Il sistema DAQ di HBM Genesis High Speed offre una soluzione provata e testata sul mercato per diversi decenni per le prove d’urto, di vibrazione e d’impatto. Genesis High Speed* conosce la "grandezza numero uno" per questi test: l’affidabilità.
Grazie all’interazione perfetta con il software Perception integrato, Genesis High Speed garantisce un’assoluta sicurezza dei dati, oltre ad una frequenza di campionamento estremamente elevata, fino a 100 MS/s, che consente un’osservazione interna degli oggetti del test anche durante l’urto e altri eventi. Ma non solo: i dati misurati trasmessi possono essere visualizzati praticamente in tempo reale con la tecnologia brevettata StatStream e la funzione Review-while-Recording fornisce una panoramica di tutti i dati della registrazione in corso.
L’immagine sopra è stata fornita da ATK.

Sistemi scalabili e flessibili per l’acquisizione dei dati da 4 a 10.000 canali

Diversi tipi di schede d’ingresso con frequenze di campionamento fino a 100 MS/s che supportano diversi tipi di sensore

Opzioni per l’archiviazione locale per la massima sicurezza dei dati

Software Perception per impostare i dati del sistema di acquisizione dati, indipendentemente dal numero di canali, da 4 a 10.000
Ciascuna applicazione di prove d’urto, prove d’impatto e prove delle vibrazioni implica specifiche difficoltà. Molti dei nostri clienti riescono a superarle usando il sistema di acquisizione dei dati Genesis High Speed. Il sistema è composto da diversi telai principali e schede di acquisizione dati e presenta, tra l’altro:
Test con shaker
* I prodotti HBM Genesis High Speed sono stati precedentemente commercializzati con i marchi LDS Nicolet, LDS Dactron e Gould Nicolet. Il marchio Nicolet è di proprietà della Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation. Gould è un marchio della Gould Electronics GmbH.