Che cos'è il test termico?
I test termici sono ampiamente affermati oggi e sono composti da più fasi. Test su stress ambientale, verifica delle prestazioni, dimostrazioni di accensione, verifica dell'hardware termico e numerosi test dalla cella alla batteria fino all'esterno fanno parte di questo metodo di prova.
Nelle attuali soluzioni di propulsione elettrica il metodo di test termico si concentra su:
- Test di affidabilità a lungo termine della batteria focalizzato sui cicli di scarica / ricarica (lento, veloce), autoscarica
- Dyno Testing focalizzato su potenza, efficienza, retroazione del carico inverso
- Test ambientali nelle camere climatiche (temperatura, umidità, pressione, ... agitatore combinato) in esecuzione su un profilo di test orientato al caso d'uso specifico
- Prova di uso improprio e di impatto (sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento, stress meccanico, difetto)
- Prove su veicolo, prove estive / calde, invernali / fredde con transitori
I metodi di collaudo termico aumentano la fiducia nella progettazione, assicurano un funzionamento efficace e quindi la sua gestione termica in tutte le condizioni e dimostrano robustezza e durata termica. Verificano le prestazioni all'interno delle specifiche, misurano i parametri critici e vengono utilizzati per confermare i presupposti della modellazione termica.
Sebbene i test termici siano un metodo di test consolidato, devono affrontare le sfide imminenti e i nuovi requisiti, ma anche il flusso di lavoro: sicurezza elettrica, estensioni giornaliere flessibili, nuovi tipi di sensori e segnali e dinamica superiore.