Convalida termica: La catena di misura sicura Convalida termica: La catena di misura sicura | HBM

Convalida termica HBM: la catena di misura completa e sicura

L'analisi termica e la prova di durata termica sono fasi fondamentali nel processo di sviluppo, che precedono il rilascio sul mercato di un componente, un gruppo di propulsione completo o un veicolo. La convalida termica influisce non solo sui sistemi di confezionamento, raffreddamento e riscaldamento, ma anche sulla durata di vita generale, sull'affidabilità e sull'ecocompatibilità.

Una catena di misura e un funzionamento sicuri sono fondamentali per analizzare le caratteristiche termiche. Le parti fondamentali sono accumulo dell'energia / batterie per auto elettriche, pile a combustibile, elettronica, trasmissione elettrica, componenti ausiliari e tutti i cavi di collegamento. L'analisi termica si basa soprattutto sui modelli di simulazione Computer Fluid Dynamics (CFD). La convalida termica e le prove sono realizzati per lo più in camere climatizzate per riprodurre temperature estreme e su banchi prova per le prestazioni.

HBM può unire la convalida termica con i test elettrici e meccanici, la simulazione ambientale, le analisi dei dati e molto altro, con risultati generali affidabili. In qualità di fornitori unici di catene di misura complete e software di analisi dei dati, comprendiamo l'esigenza di avere dati termici precisi e affidabili e offrire tutti gli aspetti necessari per determinare le transizioni di fase, il riscaldamento o il raffreddamento e i cambiamenti dimensionali dei componenti testati insieme a tutti i tipi di sensori necessari (ottici o elettrici) per analisi termiche differenziate, analisi termo-meccaniche, analisi meccaniche dinamiche e flusso termico.

La catena di misura completa da un unico fornitore: Dai sensori all'acquisizione dati fino all'analisi dei dati

Software e analisi

Con i livelli maggiori di applicazioni elettriche, vanno considerati i rischi legati alla sicurezza e il loro potenziale di pericolosità prima di costituire una catena di misura.

Le termocoppie sono ampiamente utilizzate per la misurazione della temperatura e presentano dei vantaggi. Sono altamente reattive e in grado di lavorare in un ampio intervallo di temperatura, sono molto precise, piccole, economiche e in grado di lavorare in modo sicuro e isolato.

Le misurazioni termiche multiple integrate in un un'unica fibra ottica forniscono la massima sicurezza, immunità elettromagnetica al 100% e la migliore flessibilità di integrazione. È chiaramente la soluzione più adatta per le applicazioni con gruppo di propulsione elettrico.

Acquisizione e integrazione dei dati

Con il sistema di acquisizione dati QuantumX, offriamo una piattaforma modulare con tutti gli input necessari per misurare i parametri termici, elettrici e meccanici insieme alla comunicazione con il sistema di gestione batteria Battery Management System (BMS). Costruite la vostra soluzione modulare con

Sensori e trasduttori

Equipaggiata con le nostre termocoppie sicure al contatto, la catena di misura ottica e i trasduttori di corrente, la vostra catena di misura sarà pronta per le misurazioni in ambienti elettrici.

  • Sensori plug and play
  • Formate configurazioni ibride: ottiche/elettriche

Che cosa dicono di noi

“Il nostro innovativo sistema di produzione dell’energia eolica sostiene la rivoluzione dell'energia pulita. Per farlo, abbiamo bisogno di partner che si uniscano a noi con soluzioni pionieristiche. Gli esperti HBM ci consentono di ottenere ottimi risultati dai nostri test. Ci sono sempre stati vicini rapidamente nei nostri progetti in tutto il mondo, grazie alla loro presenza globale.”

– Martin Bode, Senior Chief Engineer di aerodyn engineering

Vi offriamo ancora di più: servizio e assistenza aggiuntivi

Il nostro team di servizio e assistenza sarà a disposizione per tutte le questioni relative alle applicazioni di test e misura:

 

Consulenza individuale: mettiamoci in contatto!

Possiamo risolvere le sfide più difficili. Se siete in difficoltà e avete bisogno di aiuto, non esitate a contattarci per un colloquio non vincolante sui compiti di misura.

Compilate il modulo qui sotto e indicate se preferite essere contattati via email o al telefono.