Misurazioni della forza affidabili, anche in spazi ridotti e/o con condizioni ambientali sfavorevoli (compatibilità elettromagnetica, umidità).
Rondelle di carico piezoelettriche in miniatura PACEline CSW per la misurazione delle forze di taglio: Capacità da 1 kN a 8 kN
Le rondelle di carico piezoelettriche della serie PACEline CSW misurano in maniera affidabile le forze di taglio in direzione del cavo (una volta montate e regolate). La loro altezza complessiva ridotta, compresa tra 3 e 5 mm, consente un notevole risparmio di spazio: le dimensioni sono le stesse delle rondelle di carico PACEline CLP (per la misurazione delle forze normali).
La combinazione delle rondelle di carico CLP con diverse direzioni di montaggio di almeno due rondelle di carico CSW consente di impostare sistemi di misurazione molto piccoli per la misurazione simultanea di forze con direzioni diverse.
Le rondelle di carico della serie PACEline CSW sono dotate di cavi sempre collegati, son realizzate in materiali anti-ruggine e offrono una protezione del dispositivo di grado IP65.
- Capacità: da 1 kN a 8 kN
- Classe di precisione HBM: 1
Piccole e affidabili
- Altezza totale: da 3,5 mm (con capacità di 1kN) a 5 mm (con capacità di 8 kN)
- Diametro esterno: tra 16 mm e 36 mm (a seconda della capacità)
- Cavo integrato per elevata protezione delle attrezzature (grado IP65)
- Caratteristiche piezoelettriche: bassa sensibilità agli effetti della compatibilità elettromagnetica

Veloci e con un intervallo di misura ampio
- Caratteristiche piezoelettriche: intervallo di misura ampio
- Basse interferenze
- Frequenza fondamentale elevata
- Deriva ridotta

Esecuzione di compiti di misura diversi con un unico sensore grazie a un intervallo di misura ampio. È possibile costruire sistemi di misura multi-assiali anche con requisiti di spazio molto ristretti (in combinazione con CLP).
Accessori ben progettati
- Amplificatore di carica già conosciuto nel settore – disponibile anche con grado di protezione delle attrezzature più alto (IP65)
- Sommatori e amplificatori isolati elettricamente dall’oggetto su cui sono montati
- Vasta scelta di cavi a bassa rumorosità e adattatori per prolunghe.

Grazie alla perfezione degli accessori, tutti i sistemi di misura possono essere installati rapidamente. Non sono necessarie rondelle di isolamento aggiuntive per l’installazione (grazie all’isolamento elettrico).
Ampio assortimento di accessori
- Cavi di diverso tipo
- Sommatore per il collegamento dei sensori in parallelo
- Accoppiamento per la prolunga
PACEline CSW CAD-Download
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| PACEline CSW CAD step files |
Bibliografia sul prodotto PACEline CSW
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PACEline CSW - データシート | Japanese | |||
| PACEline CSW – Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CSW – Data sheet | English | |||
| PACEline CSW – Datenblatt | German | |||
| PACEline CSW – Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CSW – 数据表 | Chinese | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| PACEline CSW - Istruzioni per il montaggio | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||