実証済みの技術で高い信頼性の計測データを提供
力センサC2: 高い信頼性で0.5~200 kNの圧縮力を計測
力センサC2は、生産、監視、テストベンチなど広範囲なアプリケーションで、最大200 kNの圧縮力を計測できます。堅牢で長寿命、高速センサとして実証ずみの業界標準で、スタティックおよびダイナミックなアプリケーションに適しています。プレス工程や加圧成型工程の力計測など過酷な環境での使用にも適しています。力センサC2はHBMの産業用力センサ部門のベストセラーで、HBMの信頼性のシンボルでもあります。
- HBM精度等級: 最大0.1(0.5 kN:0.2)
- 計測範囲: 0.5~200 kN
高い信頼性
- 非常に小さいひずみの使用で卓越したダイナミック特性
- 高速プロセス用の高速センサ
- 出力信号2 mV/V
- 優れたひずみゲージ技術で静的力を正確に計測

堅牢
- ステンレス製
- レーザ溶接による密封タイプ
- 保護等級IP65/IP67(ほこりと水)
- HBM校正ラボで耐衝撃性能とEMCの試験合格
- 完璧な横応力補正

センサを完全に保護して過酷な環境のアプリケーションに対応
未来を先取りした設計
- 絶え間ない製品改良
- 一貫した寸法と接続方式
- 校正サービスとスペア部品の長期サポート
- 柔軟な構成: 様々なケーブル長、TEDS、コネクタ・アセンブリが選択可能
- コンパクトなデザイン

安全な選択: 何10年間も一貫した機械的寸法と電気特性を維持
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| C2 製品CAD図面 | ||
| C2 アクセサリCAD図面 |
付属品が豊富
- スラストピース
詳細はデータシートをご覧ください。
技術文献ダウンロード C2 (N/kN)
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| C2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| C2 - Data Sheet | English | |||
| C2 - Datenblatt | German | |||
| C2 - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| C2 - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| C2 - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| C2 (N / kN) - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||