- 構造物の高さが低い
- M6 (20 kN) から M42 (2 MN) までのネジサイズに対応しています。
- IP68保護等級、ステンレス鋼、およびEMC対策取得済み
KMRplusストレンゲージベースのフォースワッシャ:定格力11種類の幅広い容量帯(20kN~2MN)とIP68保護等級
KMRplusは、一般的なワッシャと同様に、ボルトまたはねじ込み式の接続に適しています。本センサはM6からM42までのねじ山に対応しています(最大2MNまでの力)。KMRplusは特殊なひずみゲージを搭載しており、とても幅広い容量帯をカバーしているため、曲げモーメントの影響を受けにくくなっています。このセンサは、ストレインゲージ技術とその高い剛性により、高速測定と静的測定の両方に適しています。
本センサはステンレス製であるだけでなく、過酷な環境条件や屋外での力測定を可能にするために密閉されています(保護等級IP68)。ファラデーケージを形成するケーブルとセンサハウジングの設計により、電磁干渉に対する最大の耐性を確保しています。
付属の力導入ワッシャにより、良好な力導入が可能です。コネクタプラグとケーブルの長さは、それぞれの測定タスクに合わせて選択できます。
KMRplus の力導入ワッシャは、力シャントで動作するため、定量的な結果を得るためには設置後に校正が必要となります。
HBMの精度クラス。1
容量:20 kN ... 2 MN
すべての条件について

どのようなところにも取り付け可能。最小スペース、標準的なネジと折り返しアーム用
高速でドリフト少ない
- ストレインゲージ技術をベースに
- 最小の変位
- µm領域の変位により、非常に高い剛性を確保
- kHzレンジまでの帯域幅

圧電センサに代わるドリフトフリーのセンサです。ゼロドリフトの最適な動的特性。
とても使いやすい
- ご要望に応じて様々なケーブル長をご用意しております。
- HBM標準計測アンプ用プラグアセンブリ
- 接触面を低く抑えるための力導入ワッシャ

数多くのアプリケーションに対応しています。KMRplus は、測定タスクに最適です。
KMRplus With Force Introduction Washers



Included, also available as spare parts.
Suitable Plugs for HBM Measuring Amplifiers

3D CAD STEP Files for KMRplus Force Washers
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| 製品CAD図面 | ||
| アクセサリCAD図面 |
Extensive Range of Accessories Available, Please Refer to the Data Sheet
- Force introduction washers available as spare parts
Technical Documentation and Additional Product Information
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| KMR+ - Caractéristiques techniques | French | |||
| KMR+ - Data Sheet | English | |||
| KMR+ - Datenblatt | German | |||
| KMR+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| KMR+ - 数据表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 操作マニュアル | ||||
| KMR+ - Operating Manual | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| KMR+ - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||