NG120: 스트레인 게이지용 커버링 재질 — 니트릴 고무
NG120 니트릴 고무는 스트레인 게이지 설치를 보호하도록 설계되었습니다. 용제 접착제는 오일, 연료 및 가소제에 내성이 있으며 실온에서 공기와 접촉하여 경화됩니다.
NG120은 아세톤으로 제거할 수 있으므로 완전히 덮은 측정 지점이 아세톤이 함유된 스트레인 게이지 세척제 (예: 1-RMS1)와 접촉하지 않도록 주의해 주십시오. NG120은 PU140과 결합할 수 없습니다.
스트레인 게이지용 NG120 피복재는 실온 (20°C +/- 5°C) 에서 약 15개월 동안 보관할 수 있습니다 (공장 출하일로부터).
- 튜브에 니트릴 고무로 구성된 스트레인 게이지용 커버링 소재
- 온도 범위: -40°C... +120 도
- 브러싱 또는 충전을 위해 튜브에서 바릅니다.
온라인 샵에서 스트레인 게이지용 NG120 피복재 구입: *
- 1-NG120: 약 200개의 스트레인 게이지에는 약 130g의 튜브 1개로 충분합니다.*
*지금 주문해 주시기 바랍니다.
**재료 소비를 커버하는 것은 다른 것들 중에서도 사용되는 스트레인 게이지의 크기에 따라 달라지기 때문에 지정된 수량은 참조용으로만 사용됩니다.
NG120 니트릴 고무 제품 자료
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
사용 메뉴얼 | ||||
NG120 - Operating Manual | English, German, French | |||
안전 수칙 | ||||
NG120 - Safety Instruction | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||