고해상도로 압전 센서의안전하고 문제 없는 데이터 수집을 달성해보시기 바랍니다.
아날로그 충전 앰프 PACEline CMA: 신호를 1000에서 5백만 pC로 측정합니다.
컴팩트한 아날로그 전하 앰프 PACEline CMA는 모든 피에좀 센서의 신호를 +/- 10V 표준 신호로 변환합니다. 이로 인해 결합 공정, 프레스 애플리케이션 또는 어셈블리 모니터링과 같은 생산과 관련된 많은 측정 작업에 사용할 수 있습니다.
간단하지만 안전한
취급, 절대 신뢰성 및 좋은 가격 대비 성능 비율은 이 제품의 뛰어난 특징입니다. 피에조 측정 사슬에 통합"HBM PACEline"아날로그 충전 앰프 CMA는 매우 짧은 설정 시간에 안정적인 측정 결과를 가능하게 합니다.
- 정확도 클래스: 0.5
- 측정 범위 (V) 사용 중인 버전에 따라 5.000.000pC(피코 쿨롬)를 사용할 수 있습니다.
- 보정된 측정 범위 2개 100% 및 20%
- 신호 입력 및 출력은 아연 도금 절연됩니다.
높은 다이나믹스
- 모델에 따라 고정 측정 범위 - 1000에서 5,000,000 pC까지 가능합니다.
- 100%와 20% 모델마다 2개의 교정된 측정 범위를 제공합니다.
- 작은 부분 부하 범위(정확도 클래스 1%)에서도 정확도는 항상 보장됩니다.

간편한 통합
- +/- 10V 표준 출력 신호별 프로세스 통합됩니다.
- 모든 신호 입력 및 출력은 전기적으로 절연됩니다.
- 서밍 박스를 통해 여러 센서간에 병렬 연결을 설정할 수 있습니다.

추가 절연 요소없이 -신속하게 제어 캐비닛에 설치됩니다. 표준 출력 신호는 모든 자동화 시스템에서 읽을 수 있습니다.
Ruggedized
- 모든 피에조 센서에 적합
- 컴팩트하고 작은 디자인
- 안정적인 메탈 하우징 덕분에 안전하게 작동합니다.
- IP65등급 인증으로 현장이나 실험실 사용에 적합합니다.

모든 제조업체에서 활용가능한 피에조 센서 - 다양한 피에조 측정 체인을 설정할 때 활용해보시기 바랍니다.
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| CAD step 파일 |
완전한 피에조 측정 체인
HBM은 단일 소스에서 피에조 측정 체인의 모든 구성 요소를 제공합니다. 다음을 액세스할 수 있습니다.
- 케이블 및 액세서리와 결합된 압전 센서
- 압압 센서의 병렬 스위칭을 위한 서밍 박스
- ePLAN 매크로무료 이용 가능
PACEline 피에조 액세서리
PACEline CMA 제품 문헌
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| PACEline CMA - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CMA - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMA - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMA - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| CSB4/1 Summing Box - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMA - Manuale di Istruzione | Italian | |||
| PACEline CMA - Operating Manual | French, English, German | |||
| 액세서리 | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| CMD / CMA CE - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
CMA/CMD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 10/2011 | Version: 1.00 | Size: 18 MB | 다국어 | |||