측정 범위가 매우 넓고, 개별 조정이 가능해 여러 용도에서 사용 가능
PACEline CMD 디지털 앰프: 50 pC ~ 200만 pC의 신호 측정
피에조 센서용 PACEline CMD 디지털 앰프는 힘, 토크 및 압력 신호를 정확하게 측정합니다. 이 앰프는 측정 범위가 매우 넓고 데이터 수집 속도가 최고 50kHz로 빨라 자동차 부문에서 프레스 공정의 생산 모니터링 또는 엔드 오브 라인(end-of-line) 테스트 같은 매우 역동적인 용도에 적합합니다. PACEline CMD는 디지털 또는 아날로그 인터페이스를 통해 간편하게 통합하고, 소프트웨어 및 조정 어시스턴트와 이더넷을 통해 매개변수화할 수 있습니다.
- HBM 정확도 등급: 0.5
- 측정 범위: 50 pC ~ 200만 pC
- 보호 등급: IP 65
넓은 측정 범위
- 매우 넓은 측정 범위와 뛰어난 역동성
- 측정 범위를 SensorTeach를 통해 자유롭게 조정
- 공급 범위에 교정 인증서 포함됨
- 정확도 보장

간편한 사용
- 이더넷 인터페이스 또는 10V 아날로그 입력을 통해 직접 데이터 전송
- 디지털 및 아날로그 신호 입출력, 피크 값 감지
- 통합 어시스턴트로 센서 조정 시간 절약
- 두 가지 매개변수화를 통해 공식을 빠르게 변경할 수 있음
- 차트 레코더와 데이터 스토리지가 포함된 매개변수화 소프트웨어

디지털 인터페이스와 소프트웨어 지원을 통한 간편한 프로그래밍과 사용
Highly reliable
- 14비트 해상도의 뛰어난 신호 품질
- 보호 등급 IP 65의 견고한 디자인
- 선택 가능한 고역 필터로 신호 변동 최소화
- 전기 절연 신호 입출력으로 장애 예방/최고 50kHz 측정 주파수의 빠른 데이터 수집

디자인이 견고하고 EMC 간섭 방지 성능이 뛰어나 양질의 측정 결과 산출
PACEline CMD Videos
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Available in 2 different versions
- CMD600: For measuring ranges up to 600,000 pC
- CMD2000: For measuring ranges up to 2,000,000 pC
- Also available: ePlan macro, LabVIEW driver, API for programmers, software example projects, programming examples in Simatic Step7
PACEline Accessories
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| CMD2000 - データシート | Japanese | |||
| CMD600 - Prospetto dati | Italian | |||
| CMD600 - データシート | Japanese | |||
| PACEline CMD2000 - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD2000 - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600 /-P - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD600 /-P - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600/ CMD600P - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline DMD2000 - Caractéristiques techniques | French | |||
| 브로슈어 | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| CMD600 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| CSB4/1 Summing Box - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMD - Interface Description | English | |||
| PACEline CMD - Operating Manual | French, German, English | |||
| 액세서리 | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| 안전 수칙 | ||||
| PACEline CMD - Safety instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| CMD / CMA CE - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| 펌웨어 | ||||
|
CMD Firmware
Archive including all current firmware for all modules of the CMD series (CMD600 and CMD2000). Date: 03/2016
|
Version: 3.74
|
Size: 248 KB
| 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
CMA/CMD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 10/2011 | Version: 1.00 | Size: 18 MB | 다국어 | |||
|
CMD Assistant
CMD Assistant and Firmware Loader for Windows 2000, XP, Vista, 7/8/10. Allows the easy setup of CMD modules, visualization and process-data storage. All required drivers are included and will be installed during startup. Starting with assistant-version 1.2.4.0 only CMD with firmware 3.0 and higher can be used. Devices with firmware 2.9 and lower are shown in the device-scan but marked red with a note for firmware-update. Please do also a firmware-update for those devices, for features see release-notes. Date: 03/2016
|
Version: 1.3.0.2
|
Size: 66 MB
| 다국어 | |||
|
CMD LabView driver and example project
To simplify the use of CMD meauring amplifier a complete support for communication in form of a Labview driver is available, respectively Labview programs/subroutines called virtual instruments (VIs).
The CMD driver is completely written in Labview Professional Development System. In order to use the drivers the user will need Labview version 9.0.1 or later. Date: 07/2015 | Size: 3 MB | 다국어 | |||
|
CMD Siemens Profinet integation example project
This is an instruction for using a CMD charge amplifier with a Siemens 1200 controller in a Profinet network. It shows how to stream data via UDP from the charge amplifier to the controller via UDP with up to 1000 Hz and send a command via TCP. This non-real-time communication can be performed simultaneously to an existing real-time ProfiNet connection over the same line. Communication is done with program blocks, which are enclosed with the technote in the .scl file.
HBM does not guarantee the completeness and correctness of this example.
Date: 07/2019 | Size: 1 MB | 다국어 | |||