PACEline CFW는 매우 신뢰성 높은 센서로써, 다양한 산업분야 환경에서 믿을 수 있는 시험 결과를 보장합니다. CFW는 최초의 피에조 일렉트릭 포스 와셔로써, 작은 사이즈와는 상관없이, 효과적으로 플러그를 보호합니다 - 이는 무리 없이 오랜 기간 사용하기 위한 매우 중요하고 필수적인 요소 입니다.

PACEline CFW 피에조 일렉트릭 포스 와셔는 안전성신뢰성 모두를 제공합니다. 혁신적인 디자인으로 세 배 이상 향상 된 신뢰성 있는 생산 모니터링 데이터를 제공합니다.

  • 종래의 포스 와셔에 비해 강화 된 리니어리티 - split diaphragm과 특별한 본체 디자인
  • 중심 하중이 적용 되지 않은 조건에서도 완벽한 시험 결과 제공
  • 이력 현상 없는 센서 내, 외부 지름의 자동 센터링.

PACEline CFW는 공칭(정격) 하중 50 kN과 140 kN에서 계측이 가능합니다. 출력 신호는 측정 범위가 아닌 적용 된 하중에 따라 좌우 되며, CFW 하중 센서는 매우 높은 과부하(공칭(정격) 하중과는 별개로)를 견딥니다. CFW는 정확도 및 레졸루션의 손실 없이 over-dimensioning 가능 합니다.

CFW 센서는 PACEline 피에조 일렉트릭 포스 와셔 측정 체인으로써 CMA charge 앰프와 함께 사용 됩니다:

PACEline CMA 아날로그 앰프 자세히 보기

CFW 피에조 일렉트릭 포스 와셔 - HBM의 최신 PACEline 시리즈 - 조립과 시험 분야에서 믿을 수 있는 결과를 보장합니다. 작은 사이즈 덕분에 CFW 포스 와셔는 다양한 어플리케이션에 적용 가능합니다. 하중 션트와 하중 플로우 모두에 설치 가능 합니다.

CPS 프리-스트레싱 세트

압전력 와셔에는 프리-스트레싱이 필요합니다. 프리-스트레싱 요소의 CPS 세트는 쉬우면서 영구적인 프리-스트레싱을 촉진시킵니다. 스테인리스 스틸로 만들어져서 전형적인 프리-스트레싱 포스에 맞추어 선택된 볼트 피치뿐만 아니라 필요한 경도도 제공할 수 있습니다.

A set of pre-stressing elements includes a bolt, a washer and a nut. The figure below gives a schematic representation of the setup.

Accessories and Cables

Accessories

CSB4/1 summing box

Simplify the installation of piezoelectric sensors. The CSB4/1 summing box enables up to four piezoelectric sensors to be connected in parallel to an amplifier input. It can be fastened with screws and features electrical isolation of enclosure and sensor shielding.

CSB4/1 - Data sheet

CSB4/1 - Operating manual

Cables

All cables for piezoelectric transducers from HBM are particularly noise-free and can be used over the sensors' entire temperature range.

The main specifications at a glance:

  • Temperature range: -55 to +200 degrees C
  • Shielding: Semi-conducting intermediate layer, silver-coated copper braid
  • Sheath: FPM
  • Triboelectric noise: Maximum 1 pC
  • Insulation at 20°C: 1014 ohms
  • Impedance: 50 ± 5 ohms
  • Outside diameter: 1.9 mm
  • Bending radius: 10 mm
  • Insulator: PTFE

Our range of accessories is constantly being extended and currently comprises the following cables:

1-CCO

  • Adapter for connecting two cables with 10-32UNF connector
  • Sockets at both ends
  • For extending piezoelectric cables

1-KAB143

  • Cable length: 2, 3 or 7 m
  • 10-32 UNF plug on both sides
  • Suitable for all sensors with plug, CSB summing box and CMA amplifier

1-KAB145

  • Cable length: 0,2 or 3 m
  • 10-32 UNF plug on both sides, however, compared to 1-KAB143 with massive plug protection
  • O-ring seal at sensor for extremely harsh conditions of use
  • Suitable for all sensors with plug, CSB summing box and CMA amplifier

1-KAB176

  • Cable length: 2 or 3 m
  • One side with type 10-32 UNF plug, other cable side with BNC plug
  • For connection of all sensors with plug, CSB summing box and CMD digital charge amplifier

Key Features

특징:

  • 높은 안정성은 위한 대칭적 디자인
  • 공칭(정격) 하중: 50 kN, 140 kN
  • High cut-off frequency
  • Robust charge cable connector
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
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.