FIT7A Digital Load Cell
The advanced weighing solution for manufacturers of checkweighers and packaging machines. Providing high accuracy and speed. Save up to 60% compared to competing technologies.
FIT/1: 디지털 로드셀
The digital load cell FIT/1 has been replaced by FIT7A digital load cell for checkweighers.

The advanced weighing solution for manufacturers of checkweighers and packaging machines. Providing high accuracy and speed. Save up to 60% compared to competing technologies.
동적 중량 계측 분야 리더의 솔루션을 믿어보세요: FIT/1 디지털 로드셀은 많은 힘을 필요로 하는 시스템에서 스피드와 신뢰도에 대한 가장 높은 요구들을 만족시켜 드립니다. 초당 1,200 계측도 FIT/1함께라면 문제가 되지 않습니다.
최대 수용량의 1,000%의 통합된 과부하 보호는 응용에서의 특별한 안전성을 제공해 드립니다. 스테인레스 스틸 하우징에서 사운드 기술 덕분에, FIT/1 로드셀의 긴 서비스 수명과 높은 안전성을 기대할 수 있습니다.
FIT 로드셀은 스피드와 정확성이 매우 필요한 응용에서 주로 이용됩니다: 중량 계측 체크기, 멀티스테이션 콤비네이션 중량 계측기, 동적인 우체국 저울, 솔팅 플랜트(sorting plants), 필링 플랜트(filling plants).
FIT/1 디지털 로드셀은 다양한 버전으로 이용이 가능합니다: 표준 타입에 추가하여, 진단과 배칭을 위한 제어 기능이 포함된(2개의 연결 플러그) 다양한 확장된 버전이 제공됩니다. 더 자세한 정보는 데이터 쉬트를 참고하세요.
PanelX: FIT 로드셀 셋업을 위한 무료 프로패셔날 소프트웨어 : 디버깅(debugging)과 버그 픽싱(bug-fixing) 뿐만 아니라 계측 데이터에 대한 진단과 분석.
| Nominal load | 5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
| Approvals | OIML R60 (3000d) |
| Material | 스테인레스 스틸 |
| Protection class | IP66 |