정적 응용을 위한 PW6C 싱글 포인트 로드셀 정적 응용을 위한 PW6C 싱글 포인트 로드셀 | HBM

PW6C의 특별한 특징, 탁월한 선택. PW6C 로드셀은 PW2C와 같은 기능을 제공하지만 다음 3가지의 차이점을 가지고 있습니다:

  • 최대 용량
  • 플랫폼 사이즈
  • 높이

높은 정확도와 작은 온도계수를제공합니다. 최대 변형량은 쉽게 조절되는 과부하 정지 기능의 사용을 가능하게 합니다.

최대 플랫폼 사이즈 300x300 mm. 베이직 버전의 변형 4-와이어 연결 케이블은 350 mm 길이와 적은 무게 단위로 제작되었습니다. 또한 스탠다드 버전에서는 예를들어, 더 길어진 케이블(6m이상), 다양한 응용 범위에 대한 추가 입력 또는 축소된 최소 로드셀 검증 구간(vmin) 등을 로드셀에 추가 옵션을 제공합니다

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW6C - Caractéristiques techniques French
PW6C - Data Sheet English
PW6C - Datenblatt German
PW6C - Prospetto dati Italian
PW6C - データシート Japanese
설치/조립 방법
PW6C - Istruzioni di montaggio Italian
PW6C - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
사용 메뉴얼
LCMC - Operating Manual English, German
빠른 실행 가이드
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
인증서
PW6C - OIML Certificate English
PW6C - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW6 - EU Declaration of Conformity 다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.