Compact design facilitates integration; low measurement uncertainty allows for wide measuring range and reliable results; shock and vibration proof and tested in HBM’s EMC laboratory
U9C: 인장 압축을 측정하는 작지만 정밀한 힘 센서
콤팩트한 디자인과 합리적인 가격을 자랑하는 HBM 의 U9C 타입 힘센서는 제한된 공간에서도 정밀한 측정 값을 보장합니다. 정적(Static) 및 동적(Dynamic)인 측정을 완벽하게 수행하며 매우 빠른 속도의 측정도 할 수 있습니다. 스테인레스 스틸 재질에 용접되어 있어(Welded) 매우 견고합니다.
- 정확도 (Accuracy Class): 0.2%
- 용량 (Capacities): 50N ~ 50kN
Small
- 소형 사이즈
- 플랫(Flat) 디자인
- 높은 정밀도
- DIN 규격에 의해 스테인리스 스틸에 용접(Welded) 되어 있음.
- EMC 인증

Dynamic
- 견고함
- 초소형

High stiffness ensures minimal displacements - ideal for force-displacement measurement in combination with displacement sensors; high fundamental frequencies are ideal for dynamic processes
Immediately ready for use
- 사용 목적에 따라 케이블의 길이 조정 가능
- HBM 앰프와 바로 연결하여 사용할 수 있음 (옵션 추가)
- TEDS 기능 지원
- 케이블용 Drag Chain(케이블베어) 지원
Immediately ready for use
- Different cable lengths available for use in practice
- Assembly of connector HBM amplifier available as an option
- TEDS on request
- Cable suitable for drag chains

Plug & Play solutions save time and there is no need for on-site welding or connector assembly
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
U9C CAD step 파일 | ||
U9C 악세사리 CAD step 파일 |
Extensive range of accessories
- Knuckle eyes
You will find more information in the data sheet.
U9C Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
U9C - Caractéristiques techniques | French | |||
U9C - Data Sheet | English | |||
U9C - Datenblatt | German | |||
U9C - Prospetto dati | Italian | |||
U9C - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
설치/조립 방법 | ||||
U9C - Mounting instructions | French, German, Italian, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
U9C, C9C - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||