인쇄 회로 기판(PCB) 테스트 키트: 신속하고 용이한 테스트
일치하는 사전 배선 스트레인 게이지와 설치 보조 도구 외에도, 키트에는 마이크로소프트 워드(Microsoft Word) 형식의 보고서로 사전 구성된 테스트 인증서를 포함하여 즉시 사용 가능한 테스트 프로젝트와 함께 QuantumX 브리지 모듈과 catman 소프트웨어를 구비하고 있습니다. 패키지에는 1 년 기간의 소프트웨어 유지관리가 포함됩니다.
주문 번호: 1-PCB-TESTKIT
스트레인 게이지 설치와 catman의 측정 설정과 실행에 대한 기술 지원은 HBK 웹사이트에서 받으실 수 있습니다.
컴팩트 키트
인쇄 회로 기판의 변형률을 신속하고 용이하게 측정하기 위한 모든 재료를 포함하고 있습니다.
모든 재료를 포함한 휴대용 케이스
다양한 장소에서 유연성 있는 설치가 가능합니다.

다양한 장소에서 신속, 용이하고 유연한 설정이 가능합니다.
다양한 지원
- PCB에 스트레인 게이지를 설치하는 것에 관한 비디오 튜토리얼
- HBK 아카데미에서 제공하는 PCB 전문 세미나
- 현장 고객 서비스 제공

모든 측정 작업에 대한 최적의 지원합니다.
확장성
전체 QuantumX 모듈과 catman 소프트웨어 패키지와의 완벽한 호환
모든 제품의 재고 확보

HBM 제품으로 업그레이드 가능합니다.
PCB 테스트 키트 컨텐츠
제품명 | 제품 번호* | |
1 catman Easy Software Package | 1-CATMAN-EASY | ![]() |
1 catman Easy Math Software Package | 1-CATEASY-MATH | ![]() |
1 QuantumX MX1615B Module | 1-MX1615B | ![]() |
1 Pack of 1-LY41-1.5/120 strain gauges | 1-LY41-1.5/120 | ![]() |
1 Pack of 1-RF95-1/120ZE strain gauges | 1-RF95-1/120ZE | ![]() |
1 Power supply unit for QuantumX | 1-NTX001 | ![]() |
1 Ethernet Cable | 1-KAB239-2 | ![]() |
1 Wiring Mate | 1-WIRING-MATE | ![]() |
1 Pack of connectors for MX1615 module | 1-CON-S1015 | ![]() |
1 Pack 1-LS7-G solder terminals | 1-LS7-G | ![]() |
1 Silicone covering SG250 | 1-SG250 | ![]() |
200 Cleaning Pads 50 x 50 mm | 1-8402.0026 | ![]() |
100 cm³ Cleaning Agent RMS 1 | 1-RMS1 | ![]() |
1 Solder, lead free | 1-LOT-LF | ![]() |
Measuring cable 4 wires, PFA, 20 m | 1-CABP4/20 | ![]() |
1 Cold Curing Superglue 1-CA80 | 1-CA80 | ![]() |
제품명 | 제품 번호* | |
1 Adhesive Tape | 1-KLEBEBAND | ![]() |
1 Flat Brush | ||
1 Folding Magnifying Glass | ||
1 Graduated Ruler, 150mm | ||
1 Hard Rubber Erasing Pen | ||
1 Pair of Toothed and Pointed Scissors | ||
1 Wide Pair and Pointed Pair of Tweezers | ||
1 Flexible Ruler | ||
1 Dental Probe with Bent tip | ||
1 Cementa Spatula | ||
1 Cutting Pliers with wire strippers | ||
1 Petri Dish 60/15 | ||
1 Scalpel holder, plus 6 blades | ||
25 g solder, Ø1 mm | ||
1 Roll of Scotch Tape | ||
1 Rubber | ||
1 HBM Pen | ||
1 Sheet each of Sand Paper Grade 180/220/360 |

기술 지원이 필요하신가요?
PCB에 스트레인 게이지를 설치하는 방법과 QuantumX, catman DAQ 소프트웨어로 측정을 설정하는 방법에 대한 가이드를 살펴보시기 바랍니다.
간단하고 신뢰할 수 있는 측정 체인
간편하게 휴대 가능하고 사용하기 쉬운 PCB 테스트 키트에는 IPC/JEDEC 9704 기준에 적합한 스트레인 게이지와 설치 보조 도구 외에도 QuantumX bridge amplifier module을 비롯하여 시험 성적서나 인증서의 자동 생성이 가능한 catman DAQ software에서 즉시 사용할 수 있는 측정 프로젝트를 구비하고 있습니다. 센서에서 결과까지: 단순히 "연결하고 측정"하면 됩니다.

catman 업그레이드
catman Easy를 사용하면 측정 중에 스트레인 게이지 응력 분석을 계산할 수 있습니다. 추가적인 후속 과정 관련 계산과 분석을 위해서는 catman AP 업그레이하기를 권장합니다. .
PCB 테스트를 위한 완벽한 솔루션
제품 보다는 측정 데이터를 원하십니까? HBK 엔지니어링 팀은 PCB(인쇄 회로 기판) 테스트를 위해 측정 데이터를 필요로 하는 사용자를 지원합니다.
Documents & Downloads
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
PCB Test Kit - 数据表 | Chinese | |||
PCB Test Kit - Caractéristiques techniques | French | |||
PCB Test Kit - Datasheet | English | |||
PCB Test Kit - Datenblatt | German | |||
PCB Test Kit - Hoja de características | Spanish | |||
PCB Test Kit - データシート | Japanese | |||