PW6D – características iguais, ainda mais escolha. A célula de carga PW6D oferece as mesmas características da PW2D, mas distingue-se quanto

  • à carga nominal
  • ao tamanho da plataforma e
  • à altura da estrutura.

O tamanho máximo da plataforma é de 300 x 300 mm. O cabo de conexão de 4 fios blindado do modelo básico, com 350 mm de comprimento, foi concebido para uso nas balanças compactas. Além da versão padrão, a HBM oferece-lhe outras opções adicionais para essa célula de carga, por exemplo, cabos mais compridos (até 6 metros), uma saída compensada e um valor mínimo de divisão (vmin) para aplicações múltiplas.

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instruções de Montagem
Italian
German, French, English
French, German, English
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas
Proteção contra Explosões

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas

Order Numbers

1-PW6DC3/3KG-1
1-PW6DC3/5KG-1
1-PW6DC3/10KG-1
1-PW6DC3/15KG-1
1-PW6DC3/20KG-1
1-PW6DC3/30KG-1
1-PW6DC3/40KG-1