Célula de carga PW6D para pesaje extremadamente rápido Célula de carga PW6D para pesaje extremadamente rápido | HBM

Célula de carga monoplato PW6D: pesaje dinámico hasta 40 kg

La célula de carga monoplato PW6D pesa cargas estáticas y —sobre todo— dinámicas de hasta 40 kg con precisión y rapidez extremas. Tiene un diseño especial que le confiere una rigidez altísima. Su desplazamiento nominal es extraordinariamente bajo, lo cual garantiza una alta frecuencia fundamental, sin paralelo en el mercado. Por ello, resulta ideal para aplicaciones industriales con procesos rápidos de pesaje. Se trata de una célula de carga optimizada para aplicaciones dinámicas, perfectamente adaptada para pesar con alta velocidad. Igualmente, la PW6D se encuentra disponible en una amplia gama de variantes, muy útiles para los fabricantes que necesitan soluciones de pesaje individuales.

  • Clase de precisión: C3 MR (multirrango)
  • Carga nominal: 3–40 kg
  • Clase de protección: IP67

Resultados de medida precisos

  • Pesaje muy preciso, con clase de precisión C3 MR (multirrango).
  • Señal de medida muy estable con configuración de 6 hilos. Esta característica también resulta muy práctica en caso de fluctuaciones de temperatura y resistencia en la línea de conexión.
  • Potente señal de salida, debido al empleo de tecnología “Modco” de galgas extensométricas.
  • Ajuste de excentricidad (OIML R76).
  • Cable de conexión apantallado, con unas características excelentes de compatibilidad electromagnética.

Gran exactitud e inmunidad a las interferencias, para unos resultados precisos.

Medición de alta velocidad

  • Velocidad de medida imbatible, gracias a la alta rigidez del cuerpo de medición.
  • Desplazamiento nominal muy reducido (entre 0,18 mm y 0,29 mm), dependiendo del rango de medida.
  • Frecuencia fundamental extremadamente alta, hasta 790 Hz.
  • Geometría del cuerpo de medición ideal para básculas con plataformas de hasta 300 mm x 300 mm.
  • Dimensiones conforme al estándar de la industria.

La elevada rigidez y la frecuencia fundamental del cuerpo de medición dan como resultado un pesaje extraordinariamente rápido.

Opciones variadas

  • Siete cargas nominales disponibles (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg y 40 kg).
  • Diferentes longitudes de cable disponibles, desde 0,35 m a 6 m.
  • Cable de conexión con configuración de 6 hilos disponible, con la opción de cortar los cables individualmente a la longitud adecuada.
  • Salida de señal equilibrada para conexión en paralelo de múltiples células de carga.
  • Intervalo mínimo limitado entre rayas divisorias (Vmin) de serie, para aplicaciones multirrango.

Configurable individualmente con distintas longitudes de cable y salidas de señal.

PW6D CAD Step files

Descargar archivos STEP CAD para este producto
PW6D Archivos STEP CAD

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
PW6D - Data Sheet English
PW6D - Datenblatt German
PW6D - Prospetto dati Italian
PW6D - データシート Japanese
Instrucciones de montaje
PW6D - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificados
PW6D - OIML Certificate English
PW6D - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW6 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.