Módulo de 4 canais para aquisição precisa de tensões de até 1000V
O módulo de 4 canais QuantumX MX403B foi desenvolvido especificamente para a aquisição precisa de tensões de até 1.000 V. Ele também permite a medição de pequenos diferenciais de tensões em um potencial eléctrico elevado. Seu nível elevado de proteção é garantido em conformidade com as mais recentes versões do padrão de instrumentos de medição IEC 61010, assim como a certificação e monitoramento de produção pela Associação Alemã VDE de Elétrica, Eletrônica e Tecnologias de Informação.
O QuantumX MX403B tem quatro canais de medição diferenciais isolados para medição direta de tensões de até 1.000V DC ou 1.000Vrms AC. As faixas de medição de 10V, 100V e 1.000V podem ser livremente parametrizadas e permitem tanto a aquisição de alta tensão com o terra como referência quanto a medição de pequenas tensões diferenciais em um alto potencial com o terra de referência.
Cada canal oferece filtros anti-aliasing analógico, conversor AD de 24 bits e filtros digitais, e podem ser parametrizados individualmente. A integração perfeita na consagrada família QuantumX permite a aquisição sincronizada de grandezas mecânicas, elétricas e térmicas, assim como a aquisição de sinais CANbus.
O módulo pode ser usado em laboratório, em bancos de ensaio ou em campo. Dentre as aplicações possíveis, temos:
- Teste de componentes mecatrônicos com atuadores acionados eletricamente
- Função, desempenho e durabilidade
- Ensaio dinâmico de dispositivos de armazenamento de energia
- Ensaio de longa duração / vida útil (ciclos de carga/descarga, auto-descarga, carga rápida, curto-circuito);
- Efeitos do Carregamento (temperatura, feedback, sobrecarga, curto-circuito, defeito, superaquecimento, aplicação de força);
- Ensaio de célula única;
- Ensaio de gerenciamento de bateria (segurança contra sobrecarga).
Em geral, o QuantumX MX403B é projetado para aplicações da categoria de medição CAT II e CAT III.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
QuantumX MX403B arquivos CAD | ||
QuantumX MX403B arquivos CAD de acessórios |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques | French | |||
QuantumX MX403B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX403B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX403B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX403B - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
Acessórios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
QuantumX - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX403B - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||