Célula Digital de Carga FIT7A: O Coração do Checkweigher
O futuro da checagem de carga começa com a célula digital de carga FIT7A. Com a FIT7A, pela primeira vez você pode construir seu próprio checkweigher para sua linha de empacotamento. Não há necessidade de comprar componentes caros e você se torna mais competitivo e independente.
Por que optar por uma célula de carga para checkweigher da HBM? Somos um fornecedor de componentes para tecnologia de pesagem. Portanto, você não precisa comprar seus componentes de seus concorrentes. Somos um parceiro global fornecendo alta confiabilidade de entrega. Sempre próximo a você: com uma equipe comercial e de serviços que fornece assistência personalizada, respondendo às suas dúvidas e oferecendo treinamento profissional.
- Precisão confirmada: certificado OIML para C6, Y até 50.000
- Capacidade máxima: de 3kg até 75kg

- Design extremamente rígido permite mais rendimento de seu checkweigher devido à rápida resposta de sinal e diversidade de filtros;
- O aço é seguro para alimentos e resistente a detergentes fortes;
- A eletrônica integrada ao sensor permite máxima precisão. Compensação ativa de temperatura garante resultados precisos, mesmo em eventos com variação de temperatura.

Robusta
- 1.000% de estabilidade contra sobrecargas: a célula de carga resiste até mesmo à equipe de limpeza pisando nela durante a higienização;
- Excelente comportamento com carga descentralizada: Adequado para vários tamanhos de transportadores de até 600 mm de comprimento;
- IP66 até o conector: Desenvolvida para suportar lavagens com o checkweigher sendo coberto completamente por espuma;
- Conector ao invés de cabo: Fácil substituição em caso de uma emergência.

Inteligente
- A FIT7A é capaz de controlar de forma autônoma válvulas e controle de ejetores: Sem a necessidade de um PLC adicional;
- Filtro testado elimina a interferência do drive, do rolo e do transportador;
- Operação via software gratuito PanelX: Economiza tempo valioso de desenvolvimento e auxilia você na otimização de seu checkweigher.
Desenhos para CAD
2 versões disponíveis
- 1 conector: para uso combinado com PLC
- 2 conectores: a célula de carga controla de forma autônoma válvulas e o controle dos ejetores
Comunicação com o equipamento:
- Suporta Fieldbus: RS485, CANopen e DeviceNet
Você encontra mais informações no data sheet.

Configure, analise e otimize os processos de envase usando o PanelX
O PanelX é um software multi-plataforma da HBM que permite que você ajuste, configure e analise suas aplicações em tecnologia de pesagem dinâmica.
Use o PanelX para configurar e controlar de forma conveniente e intuitiva o algorítmo de envase integrado com a FIT7A.
PanelO PanelX analisa parâmetros como o tempo de envase e o fluxo residual e auxilia você na otimização do processo de envase.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
CC-LINK - Caractéristiques techniques | French | |||
CC-LINK Gateway - Data Sheet | English | |||
CC-LINK Gateway - データシート | Japanese | |||
CC-LINK-Gateway - Datenblatt | German | |||
FIT7A - Data Sheet | English | |||
FIT7A - Datenblatt | German | |||
FIT7A - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
Instruções de Montagem | ||||
FIT7A - Operating manual | French, English, German | |||
Manuais de Operação | ||||
CC-LINK Gateway - Notice de montage | French | |||
CC-LINK Gateway - 取扱説明書 | Japanese | |||
Acessórios | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
Instruções de segurança | ||||
FIT7A - Segurança | English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese | |||
Certificados | ||||
FIT7 - OIML Certificate | English | |||
FIT7 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
FIT7A - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
FIT7A - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Outros | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS File FIT5A/FIT7A for CANopen
Data: 07/2016 | Tamanho: 14 KB | Multi idiomas | |||
EDS File FIT5A/FIT7A for DeviceNet
Data: 07/2016 | Tamanho: 22 KB | Multi idiomas | |||
Software | ||||
PanelX
Panel software for:
Data: 08/2019
|
Versão: 2.1.0
|
Tamanho: 32 MB
| Multi idiomas | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Data: 03/2019 | Versão: 2.0.6 | Tamanho: 23 MB | Multi idiomas | |||