10 Gigabytes de dados de medição documentam viagem de recorde mundial Cabo-a-Cabo

Com o projeto "Cape-to-Cape 2.0", Rainer Zietlow, de Mannheim, queria entrar para a história dos recordes – e conseguiu: Em precisamente 9 dias, 4 horas, 9 minutos e 27 segundos, ele e dois companheiros atravessaram a África e Europa, de "Cabo-a-Cabo" em um Volkswagen Touareg. A bordo do veículo, os produtos da marca especialista em tecnologia de medição HBM Test and Measurement (HBM) garantiram uma recolha de dados segura, apesar das difíceis condições ambientais, como o calor, poeira e vibrações.

Foram quase dez dias em viagem durante vinte e quatro horas em um Volkswagen Touareg, atravessando as mais variadas zonas climáticas e culturas: Essas foram as condições gerais da viagem de recorde mundial Cape-to-Cape 2.0 enfrentadas por Rainer Zietlow e por sua equipe. Com início no dia 11 de setembro às 10:00h, no Cabo Agulhas, na África do Sul, rumo ao Cabo Norte na Noruega, os recordistas atravessaram 21 países; durante suas paradas em estações de fronteira, eram constantemente invadidos pela incerteza de conseguirem alcançar o recorde desejado.

Para um estudo exato das cargas mecânicas do veículo em uma viagem deste tipo, o Volkswagen Touareg foi também equipado com tecnologia de medição da HBM. Um elemento central desta tecnologia é o gravador de dados do tipo SomatXR, que registra continuamente dados de temperatura e aceleração do veículo, assim como dados dos extensômetros instalados no veículo. Atualmente, os dados são avaliados pelo software de análise nCode-Glyphworks da HBM e usados para a otimização subsequente do veículo para futuras viagens de recorde mundial.

No total, o SomatXR armazenou durante a viagem de recorde 10 Gigabytes de dados de medição – demonstrando, enquanto sistema de medição ultrarrobusto, sua capacidade de resistência a temperaturas altas e baixas extremas, poeira, vibrações e "impactos" (por ex., buracos na estrada), capazes de afetar prejudicialmente os aparelhos de medição tradicionais.

Outras informações constam em: www.hbm.com/c2c2

Produtos relacionados

SomatXR
Desenvolvido para uso em ambientes adversos, o SomatXR oferece uma ampla faixa de temperatura e é protegido contra umidade, poeira, impacto e vibração
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.